- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0428_BPlattor för justerbara fötter ECO, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Platta i termoplast, zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.Utförande:Platta i svart termoplast. Platta i zinkgods, blåförzinkat. Platta i blankt rostfritt stål.Anmärkning:De justerbara ECO-fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel. Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida. Lämpliga gängade spindlar, se K0429.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | H | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0428.20301 | B | zink | 30 | 13,5 | 16 | | | 33,54 SEK | | K0428.20401 | B | zink | 40 | 14,5 | 18 | | | 37,15 SEK | | K0428.20501 | B | zink | 50 | 17,5 | 20 | | | 39,43 SEK | | K0428.20302 | B | rostfritt stål | 30 | 13,5 | 22 | | | 72,11 SEK | | K0428.20402 | B | rostfritt stål | 40 | 14,5 | 24 | | | 95,10 SEK | | K0428.20502 | B | rostfritt stål | 50 | 17,5 | 26 | | | 117,90 SEK | | K0428.20303 | B | termoplast | 30 | 13,5 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0428.20403 | B | termoplast | 40 | 14,5 | 15 | | | 13,40 SEK | | K0428.20503 | B | termoplast | 50 | 17,5 | 15 | | | 14,06 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|