{"product":{"productId":"agid.14557","price":235.84,"name":"Maskinfötter, Form A"},"currency":"SEK"}
- Universella element för elastiska lagringar i alla typer av maskiner
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skeppsbygge
- Används för att undvika horisontella rörelser
- Förhindrar att vibrationer och ljud överförs
- Utförande: med eller utan brytsäkring
Beskrivning
Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi,
hårdhet medel, 60° Shore A.
Elastomer naturgummi,
hårdhet medel, 60° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Maskinfötter är beprövade, universellt användbara element för elastisk lagring i alla typer av maskiner. Maskinfötter används ofta överallt där man vill undvika stora horisontella rörelser. Fötternas horisontella styvhet är högre i alla riktningar än den vertikala styvheten. Om de används på rätt sätt förhindrar de vibrationer och buller på ett utmärkt sätt.
Särskilt i situationer där man kan räkna med stora dragkrafter (t.ex. inom skeppsbyggnad) är maskinfötterna med brytsäkring speciellt lämpliga.
Angivna belastningsdata är riktvärden för statisk belastning vid en gummihårdhet på 60° Shore A.
Hålen D2 kan även tvärtemot vad ritningen visar vara utförda som avlånga hål (ovala).
Särskilt i situationer där man kan räkna med stora dragkrafter (t.ex. inom skeppsbyggnad) är maskinfötterna med brytsäkring speciellt lämpliga.
Angivna belastningsdata är riktvärden för statisk belastning vid en gummihårdhet på 60° Shore A.
Hålen D2 kan även tvärtemot vad ritningen visar vara utförda som avlånga hål (ovala).
På begäran
Maskinfötter med gummihårdhet 40° eller 70° Shore A.
Ritningsinformation
1) med brytsäkring
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.