HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form A
K1303_A

Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form A

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fotplatta och gängade spindlar i rostfritt stål 1.4301.
Gummiunderdel (NBR) 85 Shore +/-5, FDA-testad.
Gummitätning silikon, FDA-testad.
Utförande:Högglanspolerat fotplatta.
Blank gängad spindel.
Svart gummiunderdel.
Blå gummitätning.
Anmärkning:Certifierad enligt 3-A Sanitary Standard.

Den högkvalitativa ytan, den dubbelt tätade gängan och specialtätningen på maskinfotens spindelled hindrar smuts från att fastna och minimerar rengöringstiderna.

Maskinfötterna levereras med 3-A-logotyp.
Användning:Maskinfötterna är speciellt lämpliga för maskiner, anläggningar och apparater inom livsmedelsindustrin, bryggeri- och mejerinäringen samt dryckes- och läkemedelsindustrin.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.

Sexkantig hattmutter med fläns K1493.

Gängskydd K1821.

Ritningsinformation:
1) Justeringsområde
Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1303_A Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form A 213 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Ritningar

Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
CADTillb.PrisBeställ
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 568,48 SEK
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 687,42 SEK
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 568,48 SEK
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 688,75 SEK
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 590,71 SEK
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 709,18 SEK
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 620,26 SEK
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 715,54 SEK
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 674,41 SEK
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 764,47 SEK
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 619,12 SEK
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 737,39 SEK
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 648,57 SEK
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 743,95 SEK
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 702,62 SEK
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 792,78 SEK
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 701,39 SEK
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 819,76 SEK
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 731,03 SEK
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 826,31 SEK
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 785,08 SEK
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 875,14 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se