HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN
K1315

Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4404.Utförande:Polerat.Anmärkning:Enkla skruvförbindningar tack vare vingmuttern. De öppnas och stängs bekvämt utan verktyg.Ytan är helt polerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen har radier och mjuka övergångar. Tack vare den polerade ytan fastnar i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel. Därför är de enkla att rengöra.På begäran:Tumgänga, yttergänga.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1315 Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN 137 kB

Ritningar

Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABD

D2HH1TStatusCADTillb.PrisBeställ
K1315.2004204,5M492056 Utgående artikel
K1315.2205224,5M510225,96 Utgående artikel
K1315.2506255,5M6122257 Utgående artikel
K1315.2708278M816258,59 Utgående artikel
K1315.30103010M1020301011 Utgående artikel
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se