- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K1315
Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag „Miniwing“
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag „Miniwing“ antistatiska
- K0658
Vinghandtag „Miniwing“ med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0274_AGVinghandtag med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå.
Gängbult av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Färg lock
| A | B | D | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0274.904X10 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 9,41 SEK | | K0274.9045X10 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 9,41 SEK | | K0274.9046X10 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 9,41 SEK | | K0274.9047X10 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 9,41 SEK | | K0274.904X15 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.9045X15 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.9046X15 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.9047X15 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.905X15 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.9055X15 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.9056X15 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.9057X15 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 9,69 SEK | | K0274.905X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 9,98 SEK | | K0274.9055X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 9,98 SEK | | K0274.9056X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 9,98 SEK | | K0274.9057X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 9,98 SEK | | K0274.905X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,26 SEK | | K0274.9055X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,26 SEK | | K0274.9056X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,26 SEK | | K0274.9057X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,26 SEK | | K0274.906X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 10,07 SEK | | K0274.9065X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 10,07 SEK | | K0274.9066X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 10,07 SEK | | K0274.9067X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 10,07 SEK | | K0274.906X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,83 SEK | | K0274.9065X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,83 SEK | | K0274.9066X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,83 SEK | | K0274.9067X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 10,83 SEK | | K0274.906X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 11,31 SEK | | K0274.9065X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 11,31 SEK | | K0274.9066X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 11,31 SEK | | K0274.9067X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 11,31 SEK | | K0274.105X15 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 10,17 SEK | | K0274.1055X15 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 10,17 SEK | | K0274.1056X15 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 10,17 SEK | | K0274.1057X15 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 10,17 SEK | | K0274.105X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1055X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1056X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1057X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.106X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1065X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1066X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1067X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.106X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.1065X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.1066X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.1067X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.106X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.1065X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.1066X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.1067X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.108X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1085X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1086X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.1087X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 10,64 SEK | | K0274.108X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.1085X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.1086X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.1087X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 11,21 SEK | | K0274.108X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.1085X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.1086X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.1087X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 11,97 SEK | | K0274.208X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.2085X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.2086X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.2087X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.208X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.2085X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.2086X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.2087X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.208X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.2085X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.2086X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.2087X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.210X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.2105X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.2106X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.2107X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 18,34 SEK | | K0274.210X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.2105X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.2106X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.2107X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 18,91 SEK | | K0274.210X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.2105X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.2106X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.2107X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 19,67 SEK | | K0274.210X50 | stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 20,71 SEK | | K0274.2105X50 | stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 20,71 SEK | | K0274.2106X50 | stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 20,71 SEK | | K0274.2107X50 | stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 20,71 SEK | | K0274.0904X10 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 14,16 SEK | | K0274.09045X10 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 14,16 SEK | | K0274.09046X10 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 14,16 SEK | | K0274.09047X10 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 14,16 SEK | | K0274.0904X15 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.09045X15 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.09046X15 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.09047X15 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.0905X15 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.09055X15 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.09056X15 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.09057X15 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 |  | | 14,44 SEK | | K0274.0905X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 14,92 SEK | | K0274.09055X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 14,92 SEK | | K0274.09056X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 14,92 SEK | | K0274.09057X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 14,92 SEK | | K0274.0905X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 15,49 SEK | | K0274.09055X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 15,49 SEK | | K0274.09056X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 15,49 SEK | | K0274.09057X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 15,49 SEK | | K0274.0906X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 15,01 SEK | | K0274.09065X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 15,01 SEK | | K0274.09066X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 15,01 SEK | | K0274.09067X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 |  | | 15,01 SEK | | K0274.0906X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 16,15 SEK | | K0274.09065X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 16,15 SEK | | K0274.09066X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 16,15 SEK | | K0274.09067X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 |  | | 16,15 SEK | | K0274.0906X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 17,10 SEK | | K0274.09065X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 17,10 SEK | | K0274.09066X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 17,10 SEK | | K0274.09067X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 |  | | 17,10 SEK | | K0274.0105X15 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 16,15 SEK | | K0274.01055X15 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 16,15 SEK | | K0274.01056X15 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 16,15 SEK | | K0274.01057X15 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 |  | | 16,15 SEK | | K0274.0105X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01055X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01056X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01057X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.0106X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01065X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01066X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01067X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.0106X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.01065X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.01066X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.01067X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.0106X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.01065X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.01066X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.01067X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.0108X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01085X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01086X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.01087X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 |  | | 16,82 SEK | | K0274.0108X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.01085X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.01086X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.01087X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 |  | | 18,15 SEK | | K0274.0108X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.01085X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.01086X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.01087X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 |  | | 19,00 SEK | | K0274.0208X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.02085X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.02086X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.02087X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.0208X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.02085X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.02086X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.02087X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.0208X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.02085X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.02086X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.02087X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.0210X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.02105X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.02106X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.02107X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 |  | | 28,79 SEK | | K0274.0210X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.02105X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.02106X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.02107X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 |  | | 30,02 SEK | | K0274.0210X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.02105X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.02106X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.02107X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 |  | | 31,26 SEK | | K0274.0210X50 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 32,49 SEK | | K0274.02105X50 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 32,49 SEK | | K0274.02106X50 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 32,49 SEK | | K0274.02107X50 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 |  | | 32,49 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|