- K1315
Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN
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
Vinghandtag „Miniwing“
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag „Miniwing“ antistatiska
- K0658
Vinghandtag „Miniwing“ med genomgående innergänga
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
- Spännlås
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
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0785_AGTrekantsvred, ergonomiska med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.
Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.
Gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Färgkombinationen svartgrått RAL 7021 (hård komponent) och svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent) levereras som standard.På begäran:Fler utförandenSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0785.8008X20 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 |  | | 53,30 SEK | | K0785.8008X25 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 |  | | 53,30 SEK | | K0785.8008X30 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 55,08 SEK | | K0785.8008X40 | L | stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 55,08 SEK | | K0785.8010X30 | L | stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 56,54 SEK | | K0785.8010X40 | L | stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 56,54 SEK | | K0785.8010X50 | L | stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 56,54 SEK | | K0785.8012X30 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 56,54 SEK | | K0785.8012X40 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 59,68 SEK | | K0785.8012X50 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 59,68 SEK | | K0785.8012X60 | L | stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 |  | | 59,68 SEK | | K0785.08008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 20 |  | | 60,61 SEK | | K0785.08008X25 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 25 |  | | 60,61 SEK | | K0785.08008X30 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 63,86 SEK | | K0785.08008X40 | L | rostfritt stål | M8 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 63,86 SEK | | K0785.08010X30 | L | rostfritt stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 65,32 SEK | | K0785.08010X40 | L | rostfritt stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 65,32 SEK | | K0785.08010X50 | L | rostfritt stål | M10 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 65,32 SEK | | K0785.08012X30 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 30 |  | | 65,32 SEK | | K0785.08012X40 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 40 |  | | 69,08 SEK | | K0785.08012X50 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 50 |  | | 69,08 SEK | | K0785.08012X60 | L | rostfritt stål | M12 | 80 | 26 | 37 | 10 | 60 |  | | 69,08 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|