Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
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
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
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
- K0150_B
Stjärnvred liknande DIN 6336 av rostfritt stål, Form B, genomgående hål
- K0150_C
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål, Form C, bottenhål
- K0150_D
Stjärnvred liknande DIN 6336 av rostfritt stål, Form D, uppborrad gänga
- K0150_E
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål, Form E, gängat bottenhål
- K0150_L
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål, Form L, med yttergänga
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
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
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
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
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
K0150_DStjärnvred liknande DIN 6336 av rostfritt stål, Form D,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4308.Utförande:Slipat och polerat eller blästrat.På begäran:Stjärnvred av rostfritt stål med yttergänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0150.432062 | D | polerat | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 69,45 SEK | | K0150.440082 | D | polerat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 |  | | 87,97 SEK | | K0150.450102 | D | polerat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 |  | | 117,04 SEK | | K0150.463122 | D | polerat | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 |  | | 148,39 SEK | | K0150.432063 | D | blästrat | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 |  | | 62,61 SEK | | K0150.440083 | D | blästrat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 |  | | 79,14 SEK | | K0150.450103 | D | blästrat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 |  | | 105,36 SEK | | K0150.463123 | D | blästrat | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 |  | | 133,57 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|