- K0149_A
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form A, råämne
- K0149_B
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form B, genomgående hål
- K0149_C
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form C, bottenhål
- K0149_D
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form D, uppborrad gänga
- K0149_E
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form E, gängat bottenhål
- K0149_L
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form L, med yttergänga
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
K0149_LStjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form L, med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium.
Gängstift, rostfritt stål 1.4305.
Tvärstift, rostfritt stål 1.4310.Utförande:Stjärnvred, planslipat. Gängstift och tvärstift, blanka.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0149.64008X20 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 81,49 SEK | | K0149.64008X25 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 83,14 SEK | | K0149.64008X30 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 83,63 SEK | | K0149.64008X40 | L | planslipad | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 85,28 SEK | | K0149.65010X25 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 96,84 SEK | | K0149.65010X30 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 98,68 SEK | | K0149.65010X40 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 100,82 SEK | | K0149.65010X50 | L | planslipad | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 102,37 SEK | | K0149.66312X30 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 122,18 SEK | | K0149.66312X40 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 123,64 SEK | | K0149.66312X50 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 128,59 SEK | | K0149.66312X60 | L | planslipad | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 130,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|