Vinghandtag „Miniwing“
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag „Miniwing“ antistatiska
- K0658
Vinghandtag „Miniwing“ med genomgående innergänga
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
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0155_IGStjärnvred biopolymer innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Biopolymer. Bussning av stål.Utförande:Bussning förzinkad och blåkromaterad.Fördelar:Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria). Sparar på våra uttömliga, fossila källor. Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.Egenskaper:God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet). Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster). Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart). God beständighet mot starka syror och lut. Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0155.102051143 | K | bok natur | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,32 SEK | | K0155.10206143 | K | bok natur | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,32 SEK | | K0155.10208143 | K | bok natur | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 5,99 SEK | | K0155.102081143 | K | bok natur | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 9,31 SEK | | K0155.102101143 | K | bok natur | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 5,99 SEK | | K0155.10210143 | K | bok natur | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 9,31 SEK | | K0155.102121143 | K | bok natur | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 9,31 SEK | | K0155.10205190 | K | svartgrå RAL 7021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,32 SEK | | K0155.1020690 | K | svartgrå RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,32 SEK | | K0155.1020890 | K | svartgrå RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 5,99 SEK | | K0155.10208190 | K | svartgrå RAL 7021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 9,31 SEK | | K0155.10210190 | K | svartgrå RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 5,99 SEK | | K0155.1021090 | K | svartgrå RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 9,31 SEK | | K0155.10212190 | K | svartgrå RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 9,31 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|