- K1315
Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN
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
Vinghandtag „Miniwing“
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag „Miniwing“ antistatiska
- K0658
Vinghandtag „Miniwing“ med genomgående innergänga
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
- Spännlås
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
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0280_IGSpännhandtag, höga med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:Grundkropp i hård termoplast, svart. Hölje i mjuk termoplast, svart. Innergänga i mässing.Anmärkning:Spännhandtagen från SYMPA TOUCH finns i 2 storlekar med inner- och yttergänga.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder utföranden och färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0280.4206 | K | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | 17,77 SEK | | K0280.4208 | K | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | 19,65 SEK | | K0280.4210 | K | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | 19,65 SEK | | K0280.4212 | K | M12 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | 22,26 SEK | | K0280.4706 | K | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | 22,06 SEK | | K0280.4708 | K | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | 22,78 SEK | | K0280.4710 | K | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | 24,24 SEK | | K0280.4712 | K | M12 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | 27,80 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|