HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303 Form A, utan stifthål
K0137_A

Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303 Form A, utan...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Automatstål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Automatstål brunerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Eftersom haptiken är bättre har en grövre räffling valts trots DIN.Ritningsinformation:
Form A: utan stifthål
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0137_A Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303 Form A, utan stifthål 175 kB

Ritningar

Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303 Form A, utan stifthål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D3D4HKTCADTillb.PrisBeställ
K0137.105AautomatstålM52014151287 10,35 SEK
K0137.106AautomatstålM624161814108 12,12 SEK
K0137.108AautomatstålM8302024171210 16,41 SEK
K0137.110AautomatstålM10362830201412 25,29 SEK
K0137.112AautomatstålM12403234241614 35,85 SEK
K0137.1052Arostfritt stålM52014151287 20,80 SEK
K0137.1062Arostfritt stålM624161814108 24,35 SEK
K0137.1082Arostfritt stålM8302024171210 33,02 SEK
K0137.1102Arostfritt stålM10362830201412 50,27 SEK
K0137.1122Arostfritt stålM12403234241614 69,60 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se