HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Räfflade knappar, form B, med markeringslinje
K0248_B

Räfflade knappar, form B, med markeringslinje

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå.
Bussning av stål.
Utförande:Bussning blåkromaterad.Anmärkning:Finns i utförande utan skala, med ett delstreck eller med 20-delad skala och 10 siffror.

Δ Om locket ska vara svartgrått behövs ingen färgkod.
På begäran:Specialskalor.Ritningsinformation:
Form A: utan skala
Form B: med markeringsstreck
Form C: med standardskala

1) Gängstift förfastsättningmellan (vid Form C mellan siffra 5 och 6)
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0248_B Räfflade knappar, form B, med markeringslinje 233 kB

Ritningar

Räfflade knappar, form B, med markeringslinje

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormFärg
lock
DD1D2D3D4HH1H2TCADTillb.PrisBeställ
K0248.2105Bsvartgrå RAL 70215211919M32210,5510 49,64 SEK
K0248.21051Borange RAL 20045211919M32210,5510 49,64 SEK
K0248.21052Bsignalgrön RAL 60325211919M32210,5510 49,64 SEK
K0248.21053Bblå RAL 50175211919M32210,5510 49,64 SEK
K0248.21055Bljusgrå RAL 70355211919M32210,5510 49,64 SEK
K0248.21056Btrafikrött RAL 30205211919M32210,5510 49,64 SEK
K0248.21057Brapsgul RAL 10215211919M32210,5510 49,64 SEK
K0248.2206Bsvartgrå RAL 70216262323M32612610 51,86 SEK
K0248.22061Borange RAL 20046262323M32612610 51,86 SEK
K0248.22062Bsignalgrön RAL 60326262323M32612610 51,86 SEK
K0248.22063Bblå RAL 50176262323M32612610 51,86 SEK
K0248.22065Bljusgrå RAL 70356262323M32612610 51,86 SEK
K0248.22066Btrafikrött RAL 30206262323M32612610 51,86 SEK
K0248.22067Brapsgul RAL 10216262323M32612610 51,86 SEK
K0248.2308Bsvartgrå RAL 70218343131M43617,5714 60,22 SEK
K0248.23081Borange RAL 20048343131M43617,5714 60,22 SEK
K0248.23082Bsignalgrön RAL 60328343131M43617,5714 60,22 SEK
K0248.23083Bblå RAL 50178343131M43617,5714 60,22 SEK
K0248.23085Bljusgrå RAL 70358343131M43617,5714 60,22 SEK
K0248.23086Btrafikrött RAL 30208343131M43617,5714 60,22 SEK
K0248.23087Brapsgul RAL 10218343131M43617,5714 60,22 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se