K1223_LRäfflade knappar, Form L, med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Gängbult av stål.Utförande:Gängbult förzinkad.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1223.302205X10 | L | stål | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 10 | | | 9,10 SEK | | K1223.302205X15 | L | stål | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 15 | | | 9,20 SEK | | K1223.302205X20 | L | stål | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 20 | | | 9,31 SEK | | K1223.302206X10 | L | stål | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 10 | | | 9,20 SEK | | K1223.302206X15 | L | stål | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 15 | | | 9,31 SEK | | K1223.302206X20 | L | stål | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 20 | | | 9,61 SEK | | K1223.302206X30 | L | stål | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 30 | | | 9,72 SEK | | K1223.302606X10 | L | stål | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 10 | | | 9,31 SEK | | K1223.302606X15 | L | stål | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 15 | | | 9,61 SEK | | K1223.302606X20 | L | stål | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 20 | | | 9,72 SEK | | K1223.302606X30 | L | stål | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 30 | | | 9,82 SEK | | K1223.302608X15 | L | stål | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 15 | | | 9,93 SEK | | K1223.302608X20 | L | stål | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 20 | | | 10,14 SEK | | K1223.302608X30 | L | stål | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 30 | | | 10,24 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|