HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Räfflade knappar Form C, med standardskalning
K0248_C

Räfflade knappar Form C, med standardskalning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå.
Bussning av stål.
Utförande:Bussning blåkromaterad.Anmärkning:Finns i utförande utan skala, med ett delstreck eller med 20-delad skala och 10 siffror.

Δ Om locket ska vara svartgrått behövs ingen färgkod.
På begäran:Specialskalor.Ritningsinformation:
Form A: utan skala
Form B: med markeringsstreck
Form C: med standardskala

1) Gängstift förfastsättningmellan (vid Form C mellan siffra 5 och 6)
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0248_C Räfflade knappar Form C, med standardskalning 229 kB

Ritningar

Räfflade knappar Form C, med standardskalning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormFärg
lock
DD1D2D3D4HH1H2TCADTillb.PrisBeställ
K0248.3105Csvartgrå RAL 70215211919M32210,5510 56,14 SEK
K0248.31051Corange RAL 20045211919M32210,5510 56,14 SEK
K0248.31052Csignalgrön RAL 60325211919M32210,5510 56,14 SEK
K0248.31053Cblå RAL 50175211919M32210,5510 56,14 SEK
K0248.31055Cljusgrå RAL 70355211919M32210,5510 56,14 SEK
K0248.31056Ctrafikrött RAL 30205211919M32210,5510 56,14 SEK
K0248.31057Crapsgul RAL 10215211919M32210,5510 56,14 SEK
K0248.3206Csvartgrå RAL 70216262323M32612610 59,15 SEK
K0248.32061Corange RAL 20046262323M32612610 59,15 SEK
K0248.32062Csignalgrön RAL 60326262323M32612610 59,15 SEK
K0248.32063Cblå RAL 50176262323M32612610 59,15 SEK
K0248.32065Cljusgrå RAL 70356262323M32612610 59,15 SEK
K0248.32066Ctrafikrött RAL 30206262323M32612610 59,15 SEK
K0248.32067Crapsgul RAL 10216262323M32612610 59,15 SEK
K0248.3308Csvartgrå RAL 70218343131M43617,5714 69,74 SEK
K0248.33081Corange RAL 20048343131M43617,5714 69,74 SEK
K0248.33082Csignalgrön RAL 60328343131M43617,5714 69,74 SEK
K0248.33083Cblå RAL 50178343131M43617,5714 69,74 SEK
K0248.33085Cljusgrå RAL 70358343131M43617,5714 69,74 SEK
K0248.33086Ctrafikrött RAL 30208343131M43617,5714 69,74 SEK
K0248.33087Crapsgul RAL 10218343131M43617,5714 69,74 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se