K0159_MKulknoppar släta DIN 319 utökade, Form M, med koniskt borrat hål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart.Utförande:Högglanspolerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.31604 | M | svart | 4 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 3,69 SEK | | K0159.32005 | M | svart | 5 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 3,89 SEK | | K0159.32506 | M | svart | 6 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 5,05 SEK | | K0159.32508 | M | svart | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 5,05 SEK | | K0159.33208 | M | svart | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 6,90 SEK | | K0159.33210 | M | svart | 10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 6,90 SEK | | K0159.34010 | M | svart | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 10,98 SEK | | K0159.34012 | M | svart | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 10,98 SEK | | K0159.35012 | M | svart | 12 | 50 | 28 | 48 | 22 | | | 18,17 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|