K0159_EKulknoppar släta DIN 319 utökade Form E, med gängbussning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Bussning av förzinkat stål.Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:Utförande K0159.21604 har en bussning av mässing. Utförandena K0159.23008, K0159.23508 och K0159.24008 har en bussning av förkopprat stål. På begäran:* Dessa utföranden kan levereras i mörkrött från lagret mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.21604 | E | svart | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 4,66 SEK | | K0159.22005 | E | svart | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 5,05 SEK | | K0159.22006 | E | svart | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 5,05 SEK | | K0159.22506 | E | svart | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 5,83 SEK | | K0159.22508 | E | svart | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 6,32 SEK | | K0159.23008 | E | svart | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 9,81 SEK | | K0159.23208 | E | svart | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 11,17 SEK | | K0159.23210 | E | svart | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 11,27 SEK | | K0159.23508 | E | svart | M8 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 11,07 SEK | | K0159.23510 | E | svart | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 11,46 SEK | | K0159.24008 | E | svart | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 14 | | | 13,51 SEK | | K0159.24010 | E | svart | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 14,18 SEK | | K0159.24012 | E | svart | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 16,03 SEK | | K0159.24510 | E | svart | M10 | 45 | 20 | 43 | 22 | | | 18,07 SEK | | K0159.24512 | E | svart | M12 | 45 | 20 | 43 | 21 | | | 18,56 SEK | | K0159.25010 | E | svart | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 22,05 SEK | | K0159.25012 | E | svart | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 22,63 SEK | | K0159.220051 | E | röd | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 6,41 SEK | | K0159.225061 | E | röd | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 7,77 SEK | | K0159.230081 | E | röd | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 13,89 SEK | | K0159.235101 | E | röd | M10 | 36 | 17 | 33 | 14 | | | 17,20 SEK | | K0159.240101 | E | röd | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 19,81 SEK | | K0159.240121 | E | röd | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 22,53 SEK | | K0159.250121 | E | röd | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 31,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|