- K0147_A
Korsvred DIN 6335 av gråjärn, Form A, råämne
- K0147_B
Korsvred liknande DIN 6335 av gråjärn, Form B, genomgående hål
- K0147_C
Korsvred DIN 6335 av gråjärn, Form C, bottenhål
- K0147_D
Korsvred DIN 6335 av gråjärn, Form D
- K0147_E
Korsvred DIN 6335 av gråjärn, Form E, gängat bottenhål
- K0147_L
Korsvred DIN 6335 av gråjärn, Form L, med yttergänga
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
K0147_LKorsvred DIN 6335 av gråjärn, Form L, med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Gråjärn GJL 200.
Gängstift, rostfritt stål 1.4305.
Tvärstift, rostfritt stål 1.4310.Utförande:Korsvred, planslipat. Gängstift och tvärstift, blanka.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 1 | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0147.606X15 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 53,11 SEK | | K0147.606X20 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 53,68 SEK | | K0147.606X25 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 53,87 SEK | | K0147.606X30 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 54,15 SEK | | K0147.606X40 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 40 | | | 55,10 SEK | | K0147.606X50 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 50 | | | 55,67 SEK | | K0147.608X20 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 59,00 SEK | | K0147.608X25 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 60,61 SEK | | K0147.608X30 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 60,80 SEK | | K0147.608X40 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 61,18 SEK | | K0147.608X50 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 61,94 SEK | | K0147.610X20 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 78,85 SEK | | K0147.610X25 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 79,04 SEK | | K0147.610X30 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 79,52 SEK | | K0147.610X40 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 80,18 SEK | | K0147.610X50 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 80,66 SEK | | K0147.612X20 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 20 | | | 82,37 SEK | | K0147.612X30 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 82,65 SEK | | K0147.612X40 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 84,17 SEK | | K0147.612X50 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 84,93 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|