- K1315
Vingmuttrar breda i Hygienic DESIGN
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
Vinghandtag „Miniwing“
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag „Miniwing“ antistatiska
- K0658
Vinghandtag „Miniwing“ med genomgående innergänga
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
- Spännlås
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
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Glasfiberförstärkt termoplast. Gängbult av stål.Utförande:Handtag svart. Gängbult förzinkad.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | D6 | H | H1 | H2 | L | T1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1083.48508X20 | L | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 20 | 2 |  | | 20,90 SEK | | K1083.48508X30 | L | M8 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 30 | 2 |  | | 23,09 SEK | | K1083.48510X20 | L | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 20 | 2 |  | | 23,75 SEK | | K1083.48510X30 | L | M10 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 30 | 2 |  | | 24,42 SEK | | K1083.48512X20 | L | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 20 | 2 |  | | 24,70 SEK | | K1083.48512X40 | L | M12 | 85 | 18 | 30 | 21 | 37 | 30,5 | 16 | 40 | 2 |  | | 25,46 SEK | | K1083.410512X30 | L | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37,5 | 19 | 30 | 2 |  | | 33,54 SEK | | K1083.410512X50 | L | M12 | 105 | 20 | 35 | 25 | 46 | 37,5 | 19 | 50 | 2 |  | | 35,15 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|