- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0247_AGRäfflade knoppar med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå.
Bussning resp. gängbult av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | Färg lock
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0247.105X10 | stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 10,64 SEK | | K0247.1051X10 | stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 10,64 SEK | | K0247.1052X10 | stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 10,64 SEK | | K0247.1053X10 | stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 10,64 SEK | | K0247.1055X10 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 10,64 SEK | | K0247.1056X10 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 10,64 SEK | | K0247.1057X10 | stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 10,64 SEK | | K0247.105X12 | stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 10,83 SEK | | K0247.1051X12 | stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 10,83 SEK | | K0247.1052X12 | stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 10,83 SEK | | K0247.1053X12 | stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 10,83 SEK | | K0247.1055X12 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 10,83 SEK | | K0247.1056X12 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 10,83 SEK | | K0247.1057X12 | stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 10,83 SEK | | K0247.105X15 | stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1051X15 | stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1052X15 | stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1053X15 | stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1055X15 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1056X15 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1057X15 | stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.105X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1051X20 | stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1052X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1053X20 | stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1055X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1056X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1057X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.105X25 | stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1051X25 | stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1052X25 | stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1053X25 | stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1055X25 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1056X25 | stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1057X25 | stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.106X15 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1061X15 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1062X15 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1063X15 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1065X15 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1066X15 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.1067X15 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 10,93 SEK | | K0247.106X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1061X20 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1062X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1063X20 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1065X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1066X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.1067X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 11,21 SEK | | K0247.106X25 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1061X25 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1062X25 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1063X25 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1065X25 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1066X25 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.1067X25 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 11,50 SEK | | K0247.106X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 11,69 SEK | | K0247.1061X30 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 11,69 SEK | | K0247.1062X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 11,69 SEK | | K0247.1063X30 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 11,69 SEK | | K0247.1065X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 11,69 SEK | | K0247.1066X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 11,69 SEK | | K0247.1067X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 11,69 SEK | | K0247.208X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0247.2081X20 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0247.2082X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0247.2083X20 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0247.2085X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0247.2086X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0247.2087X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 13,97 SEK | | K0247.208X25 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 14,35 SEK | | K0247.2081X25 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 14,35 SEK | | K0247.2082X25 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 14,35 SEK | | K0247.2083X25 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 14,35 SEK | | K0247.2085X25 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 14,35 SEK | | K0247.2086X25 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 14,35 SEK | | K0247.2087X25 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 14,35 SEK | | K0247.208X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 14,73 SEK | | K0247.2081X30 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 14,73 SEK | | K0247.2082X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 14,73 SEK | | K0247.2083X30 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 14,73 SEK | | K0247.2085X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 14,73 SEK | | K0247.2086X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 14,73 SEK | | K0247.2087X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 14,73 SEK | | K0247.208X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 15,01 SEK | | K0247.2081X40 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 15,01 SEK | | K0247.2082X40 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 15,01 SEK | | K0247.2083X40 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 15,01 SEK | | K0247.2085X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 15,01 SEK | | K0247.2086X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 15,01 SEK | | K0247.2087X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 15,01 SEK | | K0247.310X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 16,53 SEK | | K0247.3101X20 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 16,53 SEK | | K0247.3102X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 16,53 SEK | | K0247.3103X20 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 16,53 SEK | | K0247.3105X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 16,53 SEK | | K0247.3106X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 16,53 SEK | | K0247.3107X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 16,53 SEK | | K0247.310X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 17,29 SEK | | K0247.3101X30 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 17,29 SEK | | K0247.3102X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 17,29 SEK | | K0247.3103X30 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 17,29 SEK | | K0247.3105X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 17,29 SEK | | K0247.3106X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 17,29 SEK | | K0247.3107X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 17,29 SEK | | K0247.310X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 17,96 SEK | | K0247.3101X40 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 17,96 SEK | | K0247.3102X40 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 17,96 SEK | | K0247.3103X40 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 17,96 SEK | | K0247.3105X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 17,96 SEK | | K0247.3106X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 17,96 SEK | | K0247.3107X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 17,96 SEK | | K0247.0105X10 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 16,15 SEK | | K0247.01051X10 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 16,15 SEK | | K0247.01052X10 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 16,15 SEK | | K0247.01053X10 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 16,15 SEK | | K0247.01055X10 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 16,15 SEK | | K0247.01056X10 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 16,15 SEK | | K0247.01057X10 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 16,15 SEK | | K0247.0105X12 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 16,25 SEK | | K0247.01051X12 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 16,25 SEK | | K0247.01052X12 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 16,25 SEK | | K0247.01053X12 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 16,25 SEK | | K0247.01055X12 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 16,25 SEK | | K0247.01056X12 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 16,25 SEK | | K0247.01057X12 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 16,25 SEK | | K0247.0105X15 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01051X15 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01052X15 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01053X15 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01055X15 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01056X15 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01057X15 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.0105X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01051X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01052X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01053X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01055X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01056X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01057X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.0105X25 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01051X25 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01052X25 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01053X25 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01055X25 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01056X25 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01057X25 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.0106X15 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01061X15 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01062X15 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01063X15 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01065X15 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01066X15 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.01067X15 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 16,34 SEK | | K0247.0106X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01061X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01062X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01063X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01065X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01066X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.01067X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 16,72 SEK | | K0247.0106X25 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01061X25 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01062X25 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01063X25 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01065X25 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01066X25 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.01067X25 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 17,10 SEK | | K0247.0106X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 17,48 SEK | | K0247.01061X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 17,48 SEK | | K0247.01062X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 17,48 SEK | | K0247.01063X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 17,48 SEK | | K0247.01065X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 17,48 SEK | | K0247.01066X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 17,48 SEK | | K0247.01067X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 17,48 SEK | | K0247.0208X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 21,28 SEK | | K0247.02081X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 21,28 SEK | | K0247.02082X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 21,28 SEK | | K0247.02083X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 21,28 SEK | | K0247.02085X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 21,28 SEK | | K0247.02086X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 21,28 SEK | | K0247.02087X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 21,28 SEK | | K0247.0208X25 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0247.02081X25 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0247.02082X25 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0247.02083X25 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0247.02085X25 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0247.02086X25 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0247.02087X25 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 21,47 SEK | | K0247.0208X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 21,85 SEK | | K0247.02081X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 21,85 SEK | | K0247.02082X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 21,85 SEK | | K0247.02083X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 21,85 SEK | | K0247.02085X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 21,85 SEK | | K0247.02086X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 21,85 SEK | | K0247.02087X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 21,85 SEK | | K0247.0208X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 22,23 SEK | | K0247.02081X40 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 22,23 SEK | | K0247.02082X40 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 22,23 SEK | | K0247.02083X40 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 22,23 SEK | | K0247.02085X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 22,23 SEK | | K0247.02086X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 22,23 SEK | | K0247.02087X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 22,23 SEK | | K0247.0310X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 24,70 SEK | | K0247.03101X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 24,70 SEK | | K0247.03102X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 24,70 SEK | | K0247.03103X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 24,70 SEK | | K0247.03105X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 24,70 SEK | | K0247.03106X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 24,70 SEK | | K0247.03107X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 24,70 SEK | | K0247.0310X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 26,22 SEK | | K0247.03101X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 26,22 SEK | | K0247.03102X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 26,22 SEK | | K0247.03103X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 26,22 SEK | | K0247.03105X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 26,22 SEK | | K0247.03106X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 26,22 SEK | | K0247.03107X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 26,22 SEK | | K0247.0310X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 27,36 SEK | | K0247.03101X40 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 27,36 SEK | | K0247.03102X40 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 27,36 SEK | | K0247.03103X40 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 27,36 SEK | | K0247.03105X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 27,36 SEK | | K0247.03106X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 27,36 SEK | | K0247.03107X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 27,36 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|