K0185_IGFem-stjärnvred, innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Bussning av förzinkat stål.Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:Utförandena K0185.3205 och K0185.3206 har en bussning av mässing.På begäran:Ytterligare färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D3 | H | H1 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0185.3205 | K | M5 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 10 | | | 10,98 SEK | | K0185.3206 | K | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 9 | | | 10,98 SEK | | K0185.4006 | K | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 12,63 SEK | | K0185.4008 | K | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 14 | | | 12,63 SEK | | K0185.4010 | K | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 14 | | | 12,63 SEK | | K0185.5008 | K | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 14 | | | 18,07 SEK | | K0185.5010 | K | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 14 | | | 18,07 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|