- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K0155_D
Stjärnvred liknande DIN 6336, innergänga utan lock, Form D
- K0155_G
Stjärnvred liknande DIN 6336, utan bussning med passhål, Form G
- K0155_H
Stjärnvred liknande DIN 6336, med passhål, Form H
- K0155_K
Stjärnvred liknande DIN 6336, innergänga med lock, Form K
- K0155_L
Stjärnvred liknande DIN 6336, yttergänga, Form L
- K0155_S
Stjärnvred liknande DIN 6336, sexkant, Form S
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0155_LStjärnvred liknande DIN 6336, yttergänga, Form L |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Svart termoplast, gängbult av stål.Utförande:Gängbult av förzinkat och blåkromaterat stål.På begäran:Fler färger resp. text som företagslogotyper eller symboler.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg lock
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0155.405X10 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4055X10 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4056X10 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4057X10 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.405X15 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4055X15 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4056X15 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4057X15 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.405X20 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4055X20 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4056X20 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4057X20 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.405X25 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4055X25 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4056X25 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4057X25 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.405X30 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4055X30 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4056X30 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4057X30 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.405X35 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.4055X35 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.4056X35 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.4057X35 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.405X40 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.4055X40 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.4056X40 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.4057X40 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.405X45 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.4055X45 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.4056X45 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.4057X45 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.405X50 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.4055X50 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.4056X50 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.4057X50 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.405X60 | L | svart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4055X60 | L | ljusgrå RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4056X60 | L | trafikrött RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4057X60 | L | rapsgul RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.406X10 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4065X10 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4066X10 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4067X10 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 4,28 SEK | | K0155.406X15 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4065X15 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4066X15 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4067X15 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 4,28 SEK | | K0155.406X20 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4065X20 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4066X20 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.4067X20 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 4,28 SEK | | K0155.406X25 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4065X25 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4066X25 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4067X25 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 |  | | 4,37 SEK | | K0155.406X30 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4065X30 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4066X30 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.4067X30 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 4,37 SEK | | K0155.406X35 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.4065X35 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.4066X35 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.4067X35 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 |  | | 4,66 SEK | | K0155.406X40 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.4065X40 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.4066X40 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.4067X40 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 |  | | 4,75 SEK | | K0155.406X45 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.4065X45 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.4066X45 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.4067X45 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 |  | | 4,94 SEK | | K0155.406X50 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.4065X50 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.4066X50 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.4067X50 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 |  | | 5,04 SEK | | K0155.406X60 | L | svart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4065X60 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4066X60 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4067X60 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4061X10 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40615X10 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40616X10 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40617X10 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4061X15 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40615X15 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40616X15 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40617X15 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4061X20 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40615X20 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40616X20 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.40617X20 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4061X25 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.40615X25 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.40616X25 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.40617X25 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4061X30 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.40615X30 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.40616X30 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.40617X30 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4061X35 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.40615X35 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.40616X35 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.40617X35 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4061X40 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.40615X40 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.40616X40 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.40617X40 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.4061X45 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.40615X45 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.40616X45 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.40617X45 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.4061X50 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.40615X50 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.40616X50 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.40617X50 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.4061X60 | L | svart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.40615X60 | L | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.40616X60 | L | trafikrött RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.40617X60 | L | rapsgul RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.408X15 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4085X15 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4086X15 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4087X15 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 5,23 SEK | | K0155.408X20 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4085X20 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4086X20 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.4087X20 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 5,23 SEK | | K0155.408X25 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4085X25 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4086X25 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4087X25 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 5,32 SEK | | K0155.408X30 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4085X30 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4086X30 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.4087X30 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 5,32 SEK | | K0155.408X35 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4085X35 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4086X35 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.4087X35 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 |  | | 5,42 SEK | | K0155.408X40 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.4085X40 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.4086X40 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.4087X40 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 5,51 SEK | | K0155.408X45 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.4085X45 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.4086X45 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.4087X45 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 |  | | 5,70 SEK | | K0155.408X50 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.4085X50 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.4086X50 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.4087X50 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 5,80 SEK | | K0155.408X60 | L | svart | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.4085X60 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.4086X60 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.4087X60 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 |  | | 6,37 SEK | | K0155.4081X15 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40815X15 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40816X15 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40817X15 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4081X20 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40815X20 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40816X20 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40817X20 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4081X25 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40815X25 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40816X25 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.40817X25 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4081X30 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.40815X30 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.40816X30 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.40817X30 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.4081X35 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.40815X35 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.40816X35 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.40817X35 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.4081X40 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.40815X40 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.40816X40 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.40817X40 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.4081X45 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.40815X45 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.40816X45 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.40817X45 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.4081X50 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.40815X50 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.40816X50 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.40817X50 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.4081X60 | L | svart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.40815X60 | L | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.40816X60 | L | trafikrött RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.40817X60 | L | rapsgul RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.410X15 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4105X15 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4106X15 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4107X15 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 |  | | 8,08 SEK | | K0155.410X20 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4105X20 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4106X20 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4107X20 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 8,08 SEK | | K0155.410X25 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4105X25 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4106X25 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.4107X25 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 8,08 SEK | | K0155.410X30 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.4105X30 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.4106X30 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.4107X30 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 8,27 SEK | | K0155.410X35 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.4105X35 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.4106X35 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.4107X35 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 |  | | 8,74 SEK | | K0155.410X40 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.4105X40 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.4106X40 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.4107X40 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 8,84 SEK | | K0155.410X45 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.4105X45 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.4106X45 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.4107X45 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 |  | | 9,12 SEK | | K0155.410X50 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.4105X50 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.4106X50 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.4107X50 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 9,22 SEK | | K0155.410X60 | L | svart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.4105X60 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.4106X60 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.4107X60 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 |  | | 9,69 SEK | | K0155.4101X15 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 |  | | 13,02 SEK | | K0155.41015X15 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 |  | | 13,02 SEK | | K0155.41016X15 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 |  | | 13,02 SEK | | K0155.41017X15 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 |  | | 13,02 SEK | | K0155.4101X20 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 13,11 SEK | | K0155.41015X20 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 13,11 SEK | | K0155.41016X20 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 13,11 SEK | | K0155.41017X20 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 13,11 SEK | | K0155.4101X25 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 |  | | 13,30 SEK | | K0155.41015X25 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 |  | | 13,30 SEK | | K0155.41016X25 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 |  | | 13,30 SEK | | K0155.41017X25 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 |  | | 13,30 SEK | | K0155.4101X30 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 13,59 SEK | | K0155.41015X30 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 13,59 SEK | | K0155.41016X30 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 13,59 SEK | | K0155.41017X30 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 13,59 SEK | | K0155.4101X35 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 |  | | 14,16 SEK | | K0155.41015X35 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 |  | | 14,16 SEK | | K0155.41016X35 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 |  | | 14,16 SEK | | K0155.41017X35 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 |  | | 14,16 SEK | | K0155.4101X40 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 14,63 SEK | | K0155.41015X40 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 14,63 SEK | | K0155.41016X40 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 14,63 SEK | | K0155.41017X40 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 14,63 SEK | | K0155.4101X45 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 |  | | 15,20 SEK | | K0155.41015X45 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 |  | | 15,20 SEK | | K0155.41016X45 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 |  | | 15,20 SEK | | K0155.41017X45 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 |  | | 15,20 SEK | | K0155.4101X50 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 |  | | 15,96 SEK | | K0155.41015X50 | L | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 |  | | 15,96 SEK | | K0155.41016X50 | L | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 |  | | 15,96 SEK | | K0155.41017X50 | L | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 |  | | 15,96 SEK | | K0155.4101X60 | L | svart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 16,63 SEK | |
|