K0110_AGRäfflade knoppar med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtag av termoplast, svartgrå.
Bussning av mässing eller rostfritt stål 1.4305.
Gängbult av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.På begäran:Ytterligare färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Gängtyp | Material komponent | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0110.003X8 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 13,12 SEK | | K0110.003X10 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 9,43 SEK | | K0110.003X12 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 9,43 SEK | | K0110.003X15 | yttergänga | stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 9,43 SEK | | K0110.004X8 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 8,65 SEK | | K0110.004X10 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 8,65 SEK | | K0110.004X12 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 8,65 SEK | | K0110.004X15 | yttergänga | stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 8,65 SEK | | K0110.005X10 | yttergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 8,84 SEK | | K0110.005X12 | yttergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 8,84 SEK | | K0110.005X15 | yttergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 8,84 SEK | | K0110.005X20 | yttergänga | stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 8,84 SEK | | K0110.006X10 | yttergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 9,32 SEK | | K0110.006X15 | yttergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 9,32 SEK | | K0110.006X20 | yttergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 9,32 SEK | | K0110.006X25 | yttergänga | stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 9,32 SEK | | K0110.0003X8 | yttergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 12,73 SEK | | K0110.0003X10 | yttergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 12,73 SEK | | K0110.0003X12 | yttergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 12,73 SEK | | K0110.0003X15 | yttergänga | rostfritt stål | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 12,73 SEK | | K0110.0004X8 | yttergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 12,15 SEK | | K0110.0004X10 | yttergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 12,15 SEK | | K0110.0004X12 | yttergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 12,15 SEK | | K0110.0004X15 | yttergänga | rostfritt stål | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 12,15 SEK | | K0110.0005X10 | yttergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 12,63 SEK | | K0110.0005X12 | yttergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 12,63 SEK | | K0110.0005X15 | yttergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 12,63 SEK | | K0110.0005X20 | yttergänga | rostfritt stål | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 12,63 SEK | | K0110.0006X10 | yttergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 14,09 SEK | | K0110.0006X15 | yttergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 14,09 SEK | | K0110.0006X20 | yttergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 14,09 SEK | | K0110.0006X25 | yttergänga | rostfritt stål | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 14,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|