- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- K0137
Lettermuttrar av stål och rostfritt stål DIN 6303
- K0138
Lettermuttrar av plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast
- K1472
Räfflade muttrar i plast, antistatiska
- K0141
Letterskruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast
- K1473
Räfflade skruvar i plast, antistatiska
- K0139
Lettermuttrar med snabbkopplingsfunktion
- K0144
Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467
- K0143
Lettermuttrar höga, av stål och rostfritt stål DIN 466
- K0140
Letterskruvar höga, av stål och rostfritt stål DIN 464
- K1163
Letterskruvar låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653
- K0142
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar
- K0247
Räfflade knoppar biopolymer
- K0247
Räfflade knoppar antistatiska
- K0110
Räfflade knoppar
- K0110
Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
- K1099
Räfflade knoppar aluminium
- K1223
Räfflade knoppar
- K1138
Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant
- K0680
Räfflade knoppar för skruvar, med insexkant
- K0681
Vinghandtag för skruvar, med insexkant
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbara med utstickande stålbussning
- K0145
Korsvred liknande DIN 6335 av aluminium
- K0146
Korsvred liknande DIN 6335 rostfritt stål
- K0147
Korsvred DIN 6335 av gråjärn
- K0682
Korsvred av gråjärn med plastbeläggning enligt DIN 6335
- K0613
Korsvred soft
- K0148
Korsvred liknande DIN 6335
- K1089
Korsvred
- K1017
Korsvred liknande DIN 6335, ståldelar av rostfritt stål
- K0683
Korsvred med snabbspänningsfunktion av gråjärn
- K0149
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium
- K0150
Stjärnvred liknande DIN 6336 rostfritt stål
- K0151
Stjärnvred DIN 6336 av gråjärn
- K0152
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1016
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K1514
Stjärnvred i plast med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1596
Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare
- K1291
Stjärnvred med förlängd fläns
- K0155
Stjärnvred liknande DIN 6336
- K1848
Stjärnvred plast DIN 6336
- K0155
Stjärnvred biopolymer liknande DIN 6336
- K0154
Stärnvred biopolymer liknande DIN 6336 ståldelar av rostfritt stål
- K0155
Stjärnvred antistatiska liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred liknande DIN 6336, ståldelar rostfritt stål
- K0154
Stjärnvred antibakteriella liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K1090
Stjärnvred
- K0155
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
- K0154
Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål
- K0743
Säkerhetsband
- K0156
Stjärnvred med snabbspänningsfunktion
- K1088
Stjärnvred med förlängt nav
- K1811
Stjärnvred plast med säkerhetsfunktion
- K0276
Fem-stjärnvred
- K1020
Trekantsvred
- K0183
Trekantsvred med hög fläns
- K1083
Trekantsvred
- K0785
Trekantsvred, ergonomiska
- K0980
Trekantsvred 2K, ergonomiska
- K1019
Moment-trekantsvred
- K0278
Fyr-stjärnvred, platta
- K1093
Fyr-stjärnvred
- K1297
Fem-stjärnvred med innergänga
- K1298
Fem-stjärnvred med yttergänga
- K0185
Fem-stjärnvred
- K0279
Fem-stjärnvred
- K0786
Fem-stjärnvred, ergonomiska
- K1378
Fem-stjärnvred plast låsbara
- K0280
Spännhandtag höga
- K0779
Spännhandtag ergonomiska
- K0281
Räfflade skruvar
- K0255
Fem-stjärnvred
- K0255
Fem-stjärnvred antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0260
Räfflade rattar
- K0261
Räfflade rattar ståldelar av rostfritt stål
- K0250
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1286
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1287
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1288
Svamptryckknoppar med innergänga
- K1289
Svampformade knoppar med yttergänga
- K1308
Svampformade knoppar med innergänga, med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1309
Svampformade knoppar med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0251
Svamptryckknoppar med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med innergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antibakteriella, med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska, med innergänga
- K0251
Svampformade knoppar antistatiska med yttergänga
- K0273
Vinghandtag rostfritt stål
- K1312
Vingmuttrar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1313
Vingskruvar för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor Freudenberg Process Seals
- K1314
Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN
- K0274
Vinghandtag
- K0274
Vinghandtag antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag, antistatiska
- K0274
Vinghandtag med genomgående innergänga
- K0783
Vinghandtag
- K0608
Vinghandtag ensidiga
- K0274
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
- K1126
Räfflade muttrar
- K1126
Räfflade skruvar
- K0180
T-handtag
- K0181
T-handtag
- K1871
T-handtag plast
- K1203
T-handtag av rostfritt stål
- K1515
T-handtag med innergänga i rostfritt stål för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoppar platta
- K0650
Kulknoppar rostfritt stål eller aluminium DIN 319
- K0158
Kulknoppar termoplast DIN 319, utökade
- K0159
Kulknoppar släta DIN 319 utökade
- K0179
Greppstänger
- K0253
Handtagskulor
- K0253
Handtagskulor biopolymer
- K0254
Handtagskulor vridbara
- K0248
Räfflade knoppar
- K0249
Räfflade knoppar med markering
- K0277
Momentknoppar, räfflade
- K0178
Reglar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0253_AGHandtagskulor med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, svartgrå.
Gängbult av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Färg lock
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0253.106X15 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 24,38 SEK | | K0253.1061X15 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 24,38 SEK | | K0253.1062X15 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 24,38 SEK | | K0253.1063X15 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 24,38 SEK | | K0253.1065X15 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 24,38 SEK | | K0253.1066X15 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 24,38 SEK | | K0253.1067X15 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 24,38 SEK | | K0253.106X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 24,38 SEK | | K0253.1061X20 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 24,38 SEK | | K0253.1062X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 24,38 SEK | | K0253.1063X20 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 24,38 SEK | | K0253.1065X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 24,38 SEK | | K0253.1066X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 24,38 SEK | | K0253.1067X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 24,38 SEK | | K0253.106X25 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 24,38 SEK | | K0253.1061X25 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 24,38 SEK | | K0253.1062X25 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 24,38 SEK | | K0253.1063X25 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 24,38 SEK | | K0253.1065X25 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 24,38 SEK | | K0253.1066X25 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 24,38 SEK | | K0253.1067X25 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 24,38 SEK | | K0253.106X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 24,38 SEK | | K0253.1061X30 | stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 24,38 SEK | | K0253.1062X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 24,38 SEK | | K0253.1063X30 | stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 24,38 SEK | | K0253.1065X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 24,38 SEK | | K0253.1066X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 24,38 SEK | | K0253.1067X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 24,38 SEK | | K0253.208X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 27,69 SEK | | K0253.2081X20 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 27,69 SEK | | K0253.2082X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 27,69 SEK | | K0253.2083X20 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 27,69 SEK | | K0253.2085X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 27,69 SEK | | K0253.2086X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 27,69 SEK | | K0253.2087X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 27,69 SEK | | K0253.208X25 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 27,69 SEK | | K0253.2081X25 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 27,69 SEK | | K0253.2082X25 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 27,69 SEK | | K0253.2083X25 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 27,69 SEK | | K0253.2085X25 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 27,69 SEK | | K0253.2086X25 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 27,69 SEK | | K0253.2087X25 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 27,69 SEK | | K0253.208X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 27,69 SEK | | K0253.2081X30 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 27,69 SEK | | K0253.2082X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 27,69 SEK | | K0253.2083X30 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 27,69 SEK | | K0253.2085X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 27,69 SEK | | K0253.2086X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 27,69 SEK | | K0253.2087X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 27,69 SEK | | K0253.208X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 27,69 SEK | | K0253.2081X40 | stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 27,69 SEK | | K0253.2082X40 | stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 27,69 SEK | | K0253.2083X40 | stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 27,69 SEK | | K0253.2085X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 27,69 SEK | | K0253.2086X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 27,69 SEK | | K0253.2087X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 27,69 SEK | | K0253.310X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 33,32 SEK | | K0253.3101X20 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 33,32 SEK | | K0253.3102X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 33,32 SEK | | K0253.3103X20 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 33,32 SEK | | K0253.3105X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 33,32 SEK | | K0253.3106X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 33,32 SEK | | K0253.3107X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 33,32 SEK | | K0253.310X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 33,32 SEK | | K0253.3101X30 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 33,32 SEK | | K0253.3102X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 33,32 SEK | | K0253.3103X30 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 33,32 SEK | | K0253.3105X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 33,32 SEK | | K0253.3106X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 33,32 SEK | | K0253.3107X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 33,32 SEK | | K0253.310X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 33,32 SEK | | K0253.3101X40 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 33,32 SEK | | K0253.3102X40 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 33,32 SEK | | K0253.3103X40 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 33,32 SEK | | K0253.3105X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 33,32 SEK | | K0253.3106X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 33,32 SEK | | K0253.3107X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 33,32 SEK | | K0253.410X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 50,80 SEK | | K0253.4101X20 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 50,80 SEK | | K0253.4102X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 50,80 SEK | | K0253.4103X20 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 50,80 SEK | | K0253.4105X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 50,80 SEK | | K0253.4106X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 50,80 SEK | | K0253.4107X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 50,80 SEK | | K0253.410X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 50,80 SEK | | K0253.4101X30 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 50,80 SEK | | K0253.4102X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 50,80 SEK | | K0253.4103X30 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 50,80 SEK | | K0253.4105X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 50,80 SEK | | K0253.4106X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 50,80 SEK | | K0253.4107X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 50,80 SEK | | K0253.410X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 50,80 SEK | | K0253.4101X40 | stål | orange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 50,80 SEK | | K0253.4102X40 | stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 50,80 SEK | | K0253.4103X40 | stål | blå RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 50,80 SEK | | K0253.4105X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 50,80 SEK | | K0253.4106X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 50,80 SEK | | K0253.4107X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 50,80 SEK | | K0253.412X20 | stål | svartgrå RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 70,71 SEK | | K0253.4121X20 | stål | orange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 70,71 SEK | | K0253.4122X20 | stål | signalgrön RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 70,71 SEK | | K0253.4123X20 | stål | blå RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 70,71 SEK | | K0253.4125X20 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 70,71 SEK | | K0253.4126X20 | stål | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 70,71 SEK | | K0253.4127X20 | stål | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 70,71 SEK | | K0253.412X30 | stål | svartgrå RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 70,71 SEK | | K0253.4121X30 | stål | orange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 70,71 SEK | | K0253.4122X30 | stål | signalgrön RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 70,71 SEK | | K0253.4123X30 | stål | blå RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 70,71 SEK | | K0253.4125X30 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 70,71 SEK | | K0253.4126X30 | stål | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 70,71 SEK | | K0253.4127X30 | stål | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 70,71 SEK | | K0253.412X40 | stål | svartgrå RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 70,71 SEK | | K0253.4121X40 | stål | orange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 70,71 SEK | | K0253.4122X40 | stål | signalgrön RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 70,71 SEK | | K0253.4123X40 | stål | blå RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 70,71 SEK | | K0253.4125X40 | stål | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 70,71 SEK | | K0253.4126X40 | stål | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 70,71 SEK | | K0253.4127X40 | stål | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 70,71 SEK | | K0253.0106X15 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 38,07 SEK | | K0253.01061X15 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 38,07 SEK | | K0253.01062X15 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 38,07 SEK | | K0253.01063X15 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 38,07 SEK | | K0253.01065X15 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 38,07 SEK | | K0253.01066X15 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 38,07 SEK | | K0253.01067X15 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 38,07 SEK | | K0253.0106X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 38,07 SEK | | K0253.01061X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 38,07 SEK | | K0253.01062X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 38,07 SEK | | K0253.01063X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 38,07 SEK | | K0253.01065X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 38,07 SEK | | K0253.01066X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 38,07 SEK | | K0253.01067X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 38,07 SEK | | K0253.0106X25 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 38,07 SEK | | K0253.01061X25 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 38,07 SEK | | K0253.01062X25 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 38,07 SEK | | K0253.01063X25 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 38,07 SEK | | K0253.01065X25 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 38,07 SEK | | K0253.01066X25 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 38,07 SEK | | K0253.01067X25 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 38,07 SEK | | K0253.0106X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 38,07 SEK | | K0253.01061X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 38,07 SEK | | K0253.01062X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 38,07 SEK | | K0253.01063X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 38,07 SEK | | K0253.01065X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 38,07 SEK | | K0253.01066X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 38,07 SEK | | K0253.01067X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 38,07 SEK | | K0253.0208X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 46,72 SEK | | K0253.02081X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 46,72 SEK | | K0253.02082X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 46,72 SEK | | K0253.02083X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 46,72 SEK | | K0253.02085X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 46,72 SEK | | K0253.02086X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 46,72 SEK | | K0253.02087X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 46,72 SEK | | K0253.0208X25 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 46,72 SEK | | K0253.02081X25 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 46,72 SEK | | K0253.02082X25 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 46,72 SEK | | K0253.02083X25 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 46,72 SEK | | K0253.02085X25 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 46,72 SEK | | K0253.02086X25 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 46,72 SEK | | K0253.02087X25 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 46,72 SEK | | K0253.0208X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 46,72 SEK | | K0253.02081X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 46,72 SEK | | K0253.02082X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 46,72 SEK | | K0253.02083X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 46,72 SEK | | K0253.02085X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 46,72 SEK | | K0253.02086X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 46,72 SEK | | K0253.02087X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 46,72 SEK | | K0253.0208X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 46,72 SEK | | K0253.02081X40 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 46,72 SEK | | K0253.02082X40 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 46,72 SEK | | K0253.02083X40 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 46,72 SEK | | K0253.02085X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 46,72 SEK | | K0253.02086X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 46,72 SEK | | K0253.02087X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 46,72 SEK | | K0253.0310X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 49,64 SEK | | K0253.03101X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 49,64 SEK | | K0253.03102X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 49,64 SEK | | K0253.03103X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 49,64 SEK | | K0253.03105X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 49,64 SEK | | K0253.03106X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 49,64 SEK | | K0253.03107X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 49,64 SEK | | K0253.0310X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 49,64 SEK | | K0253.03101X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 49,64 SEK | | K0253.03102X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 49,64 SEK | | K0253.03103X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 49,64 SEK | | K0253.03105X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 49,64 SEK | | K0253.03106X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 49,64 SEK | | K0253.03107X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 49,64 SEK | | K0253.0310X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 54,10 SEK | | K0253.03101X40 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 54,10 SEK | | K0253.03102X40 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 54,10 SEK | | K0253.03103X40 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 54,10 SEK | | K0253.03105X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 54,10 SEK | | K0253.03106X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 54,10 SEK | | K0253.03107X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 54,10 SEK | | K0253.0410X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 94,51 SEK | | K0253.04101X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 94,51 SEK | | K0253.04102X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 94,51 SEK | | K0253.04103X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 94,51 SEK | | K0253.04105X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 94,51 SEK | | K0253.04106X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 94,51 SEK | | K0253.04107X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 94,51 SEK | | K0253.0410X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 96,84 SEK | | K0253.04101X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 96,84 SEK | | K0253.04102X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 96,84 SEK | | K0253.04103X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 96,84 SEK | | K0253.04105X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 96,84 SEK | | K0253.04106X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 96,84 SEK | | K0253.04107X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 96,84 SEK | | K0253.0410X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 100,43 SEK | | K0253.04101X40 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 100,43 SEK | | K0253.04102X40 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 100,43 SEK | | K0253.04103X40 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 100,43 SEK | | K0253.04105X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 100,43 SEK | | K0253.04106X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 100,43 SEK | | K0253.04107X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 100,43 SEK | | K0253.0412X20 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 106,94 SEK | | K0253.04121X20 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 106,94 SEK | | K0253.04122X20 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 106,94 SEK | | K0253.04123X20 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 106,94 SEK | | K0253.04125X20 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 106,94 SEK | | K0253.04126X20 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 106,94 SEK | | K0253.04127X20 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 106,94 SEK | | K0253.0412X30 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 110,44 SEK | | K0253.04121X30 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 110,44 SEK | | K0253.04122X30 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 110,44 SEK | | K0253.04123X30 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 110,44 SEK | | K0253.04125X30 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 110,44 SEK | | K0253.04126X30 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 110,44 SEK | | K0253.04127X30 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 110,44 SEK | | K0253.0412X40 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 116,94 SEK | | K0253.04121X40 | rostfritt stål | orange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 116,94 SEK | | K0253.04122X40 | rostfritt stål | signalgrön RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 116,94 SEK | | K0253.04123X40 | rostfritt stål | blå RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 116,94 SEK | | K0253.04125X40 | rostfritt stål | ljusgrå RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 116,94 SEK | | K0253.04126X40 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 116,94 SEK | | K0253.04127X40 | rostfritt stål | rapsgul RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 116,94 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|