HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fem-stjärnvred plast låsbara med yttergänga
K1378_AG

Fem-stjärnvred plast låsbara med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Handtag av termoplast.
Gängbult av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Handtag svartgrå RAL7021 eller röd liknande RAL3020.
Ståldelar blåkromaterade.
Rostfritt stål blankt.
Anmärkning:De låsbara fem-stjärnvreden hindrar skruvfästet från att lossa obefogat.
Mellan vredet och den gängade delen skapar låscylindern en formslutande förbindelse som även kan brytas igen.
Finns ingen formslutande förbindelse vrids vredet utan att dra med sig den gängade delen.
På så sätt kan skruvfästet inte öppnas obefogat.

Detta låsbara fem-stjärnvred levereras med 2 nycklar.
Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt).
Samma nyckel kan användas till alla lås.
På begäran:Fler utförandenSpeciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1378_AG Fem-stjärnvred plast låsbara med yttergänga 316 kB

Ritningar

Fem-stjärnvred plast låsbara med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
Färg
grundkropp
D

D1D2HH1LCADTillb.PrisBeställ
K1378.6808X20stålsvartgråttM868241045,520 181,78 SEK
K1378.6810X20stålsvartgråttM1068241045,520 183,08 SEK
K1378.06808X20rostfritt stålsvartgråttM868241045,520 199,97 SEK
K1378.06810X20rostfritt stålsvartgråttM1068241045,520 201,47 SEK
K1378.846808X20stålrödM868241045,520 181,78 SEK
K1378.846810X20stålrödM1068241045,520 183,08 SEK
K1378.0846808X20rostfritt stålrödM868241045,520 199,97 SEK
K1378.0846810X20rostfritt stålrödM1068241045,520 201,47 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se