Räfflade knoppar plast metalldetekterbar
- K0110
Räfflade knoppar i plast, visuellt detekterbar
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
- K1794
Korsvred i plast med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, antibakteriella med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, motstår hög temperatur med utstickande stålbussning
- K1794
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
- K1794
Korsvred i plast, metalldetekterbar med utstickande stålbussning
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
Stjärnvred i plast metalldetekterbar med utstickande stålbussning
- K0153
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning
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
Vinghandtag “Miniwing”
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" biopolymer
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" antibakteriella, ståldelar av rostfritt stål
- K0274
Vinghandtag “Miniwing” antistatiska
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar
- K0274
Vinghandtag "Miniwing" i plast, visuellt detekterbar
- K0658
Vinghandtag “Miniwing” med genomgående innergänga
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
K0786_AGFem-stjärnvred, ergonomiska med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.
Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.
Gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Färgkombinationen svartgrått RAL 7021 (hård komponent) och svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent) levereras som standard.På begäran:Fler utförandenSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0786.6308X20 | L | stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 20 |  | | 65,11 SEK | | K0786.6308X25 | L | stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 25 |  | | 65,11 SEK | | K0786.6308X30 | L | stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 |  | | 65,11 SEK | | K0786.6308X40 | L | stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 |  | | 66,99 SEK | | K0786.6310X30 | L | stål | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 |  | | 66,99 SEK | | K0786.6310X40 | L | stål | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 |  | | 70,54 SEK | | K0786.6310X50 | L | stål | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 50 |  | | 70,54 SEK | | K0786.06308X20 | L | rostfritt stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 20 |  | | 75,14 SEK | | K0786.06308X25 | L | rostfritt stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 25 |  | | 75,14 SEK | | K0786.06308X30 | L | rostfritt stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 |  | | 75,14 SEK | | K0786.06308X40 | L | rostfritt stål | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 |  | | 76,91 SEK | | K0786.06310X30 | L | rostfritt stål | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 |  | | 76,91 SEK | | K0786.06310X40 | L | rostfritt stål | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 |  | | 81,09 SEK | | K0786.06310X50 | L | rostfritt stål | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 50 |  | | 81,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|