HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,20 Nm, fjäder öppning
K1178_A

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,20 Nm,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6,6.
Utförande:Svart anodiserat.Anmärkning:Gångjärnen har en integrerad spännfjäder i rostfritt stål som gör att dörrar och luckor kan stängas och öppnas automatiskt.
Öppningsvinkel 270°.

Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 0,20 Nm / M(90°) : 0,12 Nm / M(180°) : 0,07 Nm

Fästs med försänkta skruvar enligt DIN 7991.
Temperaturområde:Från -20 °C till +80 °C
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1178_A Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,20 Nm, fjäder öppning 141 kB

Ritningar

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,20 Nm, fjäder öppning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AA1BB1D

D1SCADTillb.PrisBeställ
K1178.353001352130153,5103,3 90,06 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se