HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar med statussensor, Form A
K1495_A

Inställningsbultar med statussensor, Form A

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.

Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp termoplast svartgrå.
Utförande:Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt. Gängad hylsa, blank.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Den integrerade sensorn registrerar inställningbultens manövreringsstatus. Signalen bearbetas i den svampformade knoppen och överförs trådlöst till en mobil slutenhet eller till gateway K1494.
Då kan bultstatusen visas och bearbetas.
För fortsatt bearbetning av signalen, t.ex. i en maskinstyrning, krävs gateway K1494.
Energiförsörjningen till inställningbulten sker via en integrerad knappcell som kan bytas ut vid behov.
Tekniska dataRadiosignal: Bluetooth LE 4.2
Batterityp: Litium knappcell CR2032
Batteriets drifttid: 1 år
Användning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
Inställningbulten med statussensor ger användaren en manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att bulten befinner sig i önskad manövreringsstatus.
Tillbehör:Gateway K1494Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1495_A Inställningsbultar med statussensor, Form A 707 kB

Ritningar

Inställningsbultar med statussensor, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
D

D1D2HLL1L2L3SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1495.1105Astålhärdat5M10x13555717715131,3512På begäran
K1495.1206Astålhärdat6M12x1,53566220817141,8614På begäran
K1495.1308Astålhärdat8M16x1,535876261023192,31535På begäran
K1495.1410Astålhärdat10M20x1,5351082281225222,81534På begäran
K1495.1412Astålhärdat12M20x1,5351286281425222,81539På begäran
K1495.01105Arostfritt stålhärdat5M10x13555717715131,3512På begäran
K1495.01206Arostfritt stålhärdat6M12x1,53566220817141,8614På begäran
K1495.01308Arostfritt stålhärdat8M16x1,535876261023192,31535På begäran
K1495.01410Arostfritt stålhärdat10M20x1,5351082281225222,81534På begäran
K1495.01412Arostfritt stålhärdat12M20x1,5351286281425222,81539På begäran
K1495.11105Arostfritt stålneutrjen5M10x13555717715131,3512På begäran
K1495.11206Arostfritt stålneutrjen6M12x1,53566220817141,8614På begäran
K1495.11308Arostfritt stålneutrjen8M16x1,535876261023192,31535På begäran
K1495.11410Arostfritt stålneutrjen10M20x1,5351082281225222,81534På begäran
K1495.11412Arostfritt stålneutrjen12M20x1,5351286281425222,81539På begäran
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se