HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar med svampformad knopp rostfritt stål
K0791

Kulspärrbultar med svampformad knopp rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Svampformad kropp och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande:Blank.Anmärkning:Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Tillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar K0724
Säkerhets-spiralkabel K0367
Säkerhetsvajer med ögla K0367
Nyckelring K0367
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0791 Kulspärrbultar med svampformad knopp rostfritt stål 143 kB

Ritningar

Kulspärrbultar med svampformad knopp rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1D2D3LL1L2L5Fästhål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0791.019050101955,511105,92515,9515  143,93 SEK
K0791.019050151955,511155,92520,9515  143,93 SEK
K0791.019050201955,511205,92525,9515  143,93 SEK
K0791.019050251955,511255,92530,9515  143,93 SEK
K0791.019050301955,511305,92535,9515  154,00 SEK
K0791.019060101966,8511106,82516,8622  145,64 SEK
K0791.019060151966,8511156,82521,8622  145,64 SEK
K0791.019060201966,8511206,82526,8622  145,64 SEK
K0791.019060251966,8511256,82531,8622  145,64 SEK
K0791.019060301966,8511306,82536,8622  154,66 SEK
K0791.019060351966,8511356,82541,8622  154,66 SEK
K0791.019060401966,8511406,82546,8622  154,66 SEK
K0791.019060451966,8511456,82551,8622  154,66 SEK
K0791.019060501966,8511506,82556,8622  154,66 SEK
K0791.025080202589,514207,83327,8838  158,56 SEK
K0791.025080252589,514257,83332,8838  158,56 SEK
K0791.025080302589,514307,83337,8838  167,01 SEK
K0791.025080352589,514357,83342,8838  167,01 SEK
K0791.025080402589,514407,83347,8838  167,01 SEK
K0791.025080452589,514457,83352,8838  167,01 SEK
K0791.025080502589,514507,83357,8838  167,01 SEK
K0791.0251002025101214208,93328,91060  187,34 SEK
K0791.0251002525101214258,93333,91060  187,34 SEK
K0791.0251003025101214308,93338,91060  196,75 SEK
K0791.0251003525101214358,93343,91060  196,75 SEK
K0791.0251004025101214408,93348,91060  196,75 SEK
K0791.0251004525101214458,93353,91060  196,75 SEK
K0791.0251005025101214508,93358,91060  196,75 SEK
K0791.0251006025101214608,93368,91060  207,96 SEK
K0791.03512025351214,522259,939,534,91286  218,69 SEK
K0791.03512030351214,522309,939,539,91286  229,43 SEK
K0791.03512035351214,522359,939,544,91286  229,43 SEK
K0791.03512040351214,522409,939,549,91286  229,43 SEK
K0791.03512045351214,522459,939,554,91286  229,43 SEK
K0791.03512050351214,522509,939,559,91286  229,43 SEK
K0791.03512060351214,522609,939,569,91286  241,21 SEK
K0791.03512070351214,522709,939,579,91286  241,21 SEK
K0791.03512080351214,522809,939,589,91286  252,99 SEK
K0791.03516030351619223013,139,543,116153  359,86 SEK
K0791.03516035351619223513,139,548,116153  359,86 SEK
K0791.03516040351619224013,139,553,116153  359,86 SEK
K0791.03516045351619224513,139,558,116153  359,86 SEK
K0791.03516050351619225013,139,563,116153  359,86 SEK
K0791.03516060351619226013,139,573,116153  372,31 SEK
K0791.03516070351619227013,139,583,116153  372,31 SEK
K0791.03516080351619228013,139,593,116153  376,77 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se