- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- Kulspärrbultar
- K0364
Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål
- K0790
Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål
- K0790
Kulspärrbultar i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet
- K0791
Kulspärrbultar med svampformad knopp, rostfritt stål självlåsande
- K0791
Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet
- K1299
Kulspärrbultar med svampformad knopp, rostfritt stål självlåsande, justerbara
- K1299
Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet, inställbara
- K1299
Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet, inställbara
- K0641
Kulspärrbultar självlåsande med svampformad knopp, rostfritt stål
- K0746
Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål, självlåsande
- K1414
Kulspärrbultar rostfritt stål med spärr upptill
- K1415
Kulspärrbultar rostfritt stål med spärr upptill
- K0363
Kulspärrbultar självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med L-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0792
Kulspärrbultar självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet
- K0792
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med T-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0793
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K0793
Kulspärrbultar med L-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K1415
Kulspärrbultar rostfritt stål med L-handtag med spärr upptill
- K0793
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0793
Kulspärrbultar med T-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K1415
Kulspärrbultar rostfritt stål med T-handtag med spärr upptill
- K0366
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0642
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K1063
Kulspärrbultar utan huvud
- K1063
Kulspärrbult
- K1063
Kulspärrbultar i rostfritt stål
- K1064
Kulspärrbultar med vred
- K1065
Fästhylsor för kulspärrbultar
- K1066
Kulspärrhylsor med vridlås
- K1066
Kulspärrhylsor
- K1067
Spärrbultar för kulspärrhylsor
- K1561
Vridlås i stål eller rostfritt stål, vred i plast eller rostfritt stål
- K1562
Trycklås i rostfritt stål
- K1563
Distansringar i rostfritt stål för trycklås
- K1564
Spännbultar i rostfritt stål
- K1565
Spärrbultar i rostfritt stål
- K1068
Magnethylsor
- K1069
Stift för magnethylsa
- K0724
Fästhylsor för kulspärrbultar
- K0724
Fästhylsor för kulspärrbultar, med LONG-LOK-gängsäkring
- K1416
Fästhylsor i rostfritt stål för kulspärrbultar med spärr upptill
- K1462
Fästhylsor rostfritt stål med fläns för kulspärrbult
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0363_AKulspärrbultar självlåsande, Form A, metallfläns |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtag, tryckknapp i termoplast. Ståldelar i rostfritt stål.Utförande:Handtag svart. Tryckknapp trafikröd. Ståldelar blanka.Anmärkning:Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent. Utförandet Form A passar för användningsområden där höga och exakta krav måste uppfyllas.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten. Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.Egenskaper:Form A: Bult slipad, metallfläns, hög axiell utdragskraftTillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar K0724 Säkerhets-spiralkabel K0367 Säkerhetsvajer med ögla K0367 Nyckelring K0367Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Fästhål H11 | Skjuvkraft tvåskärig max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0363.3805010 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 10 | 6 | 32,5 | 16 | 5 | 15 |  |  | 109,44 SEK | | K0363.3805015 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 6 | 32,5 | 21 | 5 | 15 |  |  | 109,44 SEK | | K0363.3805020 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 6 | 32,5 | 26 | 5 | 15 |  |  | 110,30 SEK | | K0363.3805025 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 6 | 32,5 | 31 | 5 | 15 |  |  | 110,30 SEK | | K0363.3805030 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 6 | 32,5 | 36 | 5 | 15 |  |  | 116,38 SEK | | K0363.3806010 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 10 | 7 | 32,5 | 17 | 6 | 22 |  |  | 109,44 SEK | | K0363.3806015 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 15 | 7 | 32,5 | 22 | 6 | 22 |  |  | 109,44 SEK | | K0363.3806020 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 20 | 7 | 32,5 | 27 | 6 | 22 |  |  | 110,30 SEK | | K0363.3806025 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 25 | 7 | 32,5 | 32 | 6 | 22 |  |  | 110,30 SEK | | K0363.3806030 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 7 | 32,5 | 37 | 6 | 22 |  |  | 116,38 SEK | | K0363.3806035 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 35 | 7 | 32,5 | 42 | 6 | 22 |  |  | 116,38 SEK | | K0363.3806040 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 7 | 32,5 | 47 | 6 | 22 |  |  | 117,99 SEK | | K0363.3806045 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 45 | 7 | 32,5 | 52 | 6 | 22 |  |  | 117,99 SEK | | K0363.3806050 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 7 | 32,5 | 57 | 6 | 22 |  |  | 117,99 SEK | | K0363.3808020 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 8 | 32,5 | 28 | 8 | 38 |  |  | 119,61 SEK | | K0363.3808025 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 25 | 8 | 32,5 | 33 | 8 | 38 |  |  | 119,61 SEK | | K0363.3808030 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 8 | 32,5 | 38 | 8 | 38 |  |  | 127,78 SEK | | K0363.3808035 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 35 | 8 | 32,5 | 43 | 8 | 38 |  |  | 127,78 SEK | | K0363.3808040 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 8 | 32,5 | 48 | 8 | 38 |  |  | 129,77 SEK | | K0363.3808045 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 45 | 8 | 32,5 | 53 | 8 | 38 |  |  | 129,77 SEK | | K0363.3808050 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 8 | 32,5 | 58 | 8 | 38 |  |  | 129,77 SEK | | K0363.4710020 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 20 | 9 | 40 | 29 | 10 | 60 |  |  | 185,44 SEK | | K0363.4710025 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 40 | 34 | 10 | 60 |  |  | 185,44 SEK | | K0363.4710030 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 30 | 9 | 40 | 39 | 10 | 60 |  |  | 195,04 SEK | | K0363.4710035 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 35 | 9 | 40 | 44 | 10 | 60 |  |  | 195,04 SEK | | K0363.4710040 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 60 |  |  | 195,04 SEK | | K0363.4710045 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 45 | 9 | 40 | 54 | 10 | 60 |  |  | 196,75 SEK | | K0363.4710050 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 50 | 9 | 40 | 59 | 10 | 60 |  |  | 196,75 SEK | | K0363.4710060 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 |  |  | 204,54 SEK | | K0363.4712025 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 |  |  | 191,14 SEK | | K0363.4712030 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 |  |  | 200,74 SEK | | K0363.4712035 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 |  |  | 200,74 SEK | | K0363.4712040 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 40 | 10 | 40 | 50 | 12 | 86 |  |  | 200,74 SEK | | K0363.4712045 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 45 | 10 | 40 | 55 | 12 | 86 |  |  | 200,74 SEK | | K0363.4712050 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 86 |  |  | 200,74 SEK | | K0363.4712060 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 60 | 10 | 40 | 70 | 12 | 86 |  |  | 210,14 SEK | | K0363.4712070 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 70 | 10 | 40 | 80 | 12 | 86 |  |  | 219,64 SEK | | K0363.4712080 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 80 | 10 | 40 | 90 | 12 | 86 |  |  | 219,64 SEK | | K0363.4716030 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 30 | 13 | 40 | 43 | 16 | 153 |  |  | 341,34 SEK | | K0363.4716035 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 35 | 13 | 40 | 48 | 16 | 153 |  |  | 341,34 SEK | | K0363.4716040 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 40 | 13 | 40 | 53 | 16 | 153 |  |  | 341,34 SEK | | K0363.4716045 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 45 | 13 | 40 | 58 | 16 | 153 |  |  | 342,19 SEK | | K0363.4716050 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 50 | 13 | 40 | 63 | 16 | 153 |  |  | 342,19 SEK | | K0363.4716060 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 60 | 13 | 40 | 73 | 16 | 153 |  |  | 366,04 SEK | | K0363.4716070 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 70 | 13 | 40 | 83 | 16 | 153 |  |  | 366,04 SEK | | K0363.4716080 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 80 | 13 | 40 | 93 | 16 | 153 |  |  | 389,69 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|