- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- K0309
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål
- K0310
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål
- K0311
Fjädrande tryckstycken med spår och kula i POM
- K0312
Fjädrande tryckstycken med spår och kula av rostfritt stål
- K0609
Fjädrande tryckstycken med spår och keramikkula, rostfritt stål
- K0313
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
- K0314
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål
- K0656
Fjädrande tryckstycken med status sensor
- K0315
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
- K0316
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål
- K0610
Fjädrande tryckstycken, med insexkant och keramikkula
- K0657
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, långt utförande
- K0317
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål
- K0317
Monteringsnyckel
- K1370
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål
- K0318
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål
- K1372
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål
- K0319
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål
- K1379
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål
- K0320
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål
- K1381
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål
- K0321
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål, LONG-LOK-säkring
- K0322
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0323
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål, LONG-LOK-säkring
- K0324
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0325
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål, LONG-LOK-säkring
- K0326
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0327
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål, LONG-LOK-säkring
- K1371
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål, LONG-LOK-säkring
- K0328
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål av POM, stål, LONG-LOK-säkring
- K1373
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål, LONG-LOK-säkring
- K0329
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K1380
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0330
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K1382
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0331
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0332
Spärrstycken
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, rostfritt stål
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, förlängt, rostfritt stål
- K0334
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, plast
- K1171
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, självklämmande, plast
- K0582
Fjädrande tryckstycken med spärring
- K0335
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, utan fläns, rostfritt stål
- K0336
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0337
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, dubbelsidiga
- K1277
Fjäderhylsor
- K1172
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande
- K0583
Dubbelkullås
- K1294
Kullås
- K1294
Distansstycke för kullås
- K1294
Fästvinkel för kullås
- K1295
Magnetlås
- K1295
Fästvinkel för magnetlås
- K0368
Fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Hållare excentrisk och monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken
- K1292
Excentriskt fäste med centreringshål
- K0369
Monteringsverktyg
- K0370
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift
- K0371
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa
- K0371
Monteringsverktyg
- K0372
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift
- K0373
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0977
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0374
Fjädrande sidotryckstycken
- K1495
inställningbultar med statussensor
- K1494
Gateway för inställningbult med statussensor
- K0338
Inställningsbult
- K0338
Inställningsbult
- K1096
Inställningsbult med gängsäkring
- K1149
Inställningsbultar med låsmarkering
- K1213
Inställningsbultar med lås
- K0630
Inställningsbultar med förlängt låsstift
- K0631
Inställningsbultar, kort utförande
- K0631
Inställningsbultar, kort utförande
- K1097
Inställningsbult kort utförande, med gängsäkring
- K0632
Inställningsbultar, rostfritt stål
- K0735
Inställningsbultar för delar med tunn vägg
- K0339
Inställningsbult
- K0747
Inställningsbult
- K1098
Inställningsbult med gängsäkring
- K0748
Inställningsbultar kort utförande
- K0340
Inställningsbult
- K0341
Inställningsbult
- K0342
Inställningsbult
- K0343
Inställningsbultar utan fläns
- K0633
Inställningsbultar utan fläns med förlängt låsstift
- K0634
Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns
- K1116
Inställningsbultar pneumatiska
- K0344
Inställningsbultar utan fläns
- K0345
Inställningsbultar utan fläns
- K0635
Inställningsbultar utan fläns
- K0346
Inställningsbultar utan fläns
- K0347
Inställningsbultar utan fläns
- K0636
Inställningsbultar utan fläns
- K1290
Positioneringsbussningar för inställningsbultar
- K0665
Distansringar
- K0736
Premiuminställningsbultar med koniskt låsstift
- K0736
Bussning konisk
- K0736
Premiuminställningsbultar med cylindriskt låsstift
- K0736
Bussning cylindrisk
- K1300
Inställningsbultar med vridsäkring och fasning
- K1124
Inställningsbultar med T-handtag
- K0359
Precisionsinställningsbultar med koniskt låsstift
- K0360
Bussning konisk
- K0361
Precisionsinställningsbultar med cylindriskt låsstift
- K0362
Bussning cylindrisk
- K0245
Låsbultar med fem-stjärnvred
- K0348
Spärreglar
- K1284
Spärreglar med anslag
- K0637
Spärreglar, rostfritt stål
- K1285
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0638
Fästdelar, aluminium
- K0638
Fästdelar
- K0639
Spärreglar
- K0640
Spärreglar, rostfritt stål
- K0349
Låsregel
- K0363
Kulspärrbultar självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet
- K0364
Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål
- K0790
Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål
- K0790
Kulspärrbultar i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet
- K0791
Kulspärrbultar med svampformad knopp, rostfritt stål självlåsande
- K0791
Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet
- K0641
Kulspärrbultar självlåsande med svampformad knopp, rostfritt stål
- K1299
Kulspärrbultar med svampformad knopp, rostfritt stål självlåsande, justerbara
- K0746
Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål, självlåsande
- K1414
Kulspärrbultar rostfritt stål med spärr upptill
- K1415
Kulspärrbultar rostfritt stål med spärr upptill
- K0365
Låsbultar
- K0365
Låsbultar med nyckelring
- K1216
Låsbultar med axiell magnetspärr
- K0776
Låsbultar med fällbar spärr
- K0772
Låsbultar med axiell spärr
- K0366
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med T-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0793
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0793
Kulspärrbultar med T-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0642
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med L-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0793
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K1063
Kulspärrbult
- K1063
Kulspärrbultar i rostfritt stål
- K1063
Kulspärrbultar utan huvud
- K1064
Kulspärrbultar med vred
- K1065
Fästhylsor för kulspärrbultar
- K1066
Kulspärrhylsor
- K1066
Kulspärrhylsor med vridlås
- K1067
Spärrbultar för kulspärrhylsor
- K1068
Magnethylsor
- K1069
Stift för magnethylsa
- K0367
Säkerhetsspiralkabel
- K0367
Nyckelringar
- K0367
Säkerhetsvajrar
- K1125
Kulkedjor
- K0724
Fästhylsor för kulspärrbultar
- K0724
Fästhylsor för kulspärrbultar, med LONG-LOK-gängsäkring
- K1416
Fästhylsor i rostfritt stål för kulspärrbultar med spärr upptill
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Nivåflaskor
- Transportteknik
- Verktyg
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0641Kulspärrbultar självlåsande med svampformad knopp, rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Bult i rostfritt stål 1.4542.
Svampformad knopp och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.Utförande:Bult härdad min. 40 HRC och passiverad. Svampformad knopp och tryckknapp passiverade. Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade. Tryckfjäder passiverad.Anmärkning:Kulspärrbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta ihop delar och arbetsstycken. När man trycker på tryckknappen låses de båda kulorna upp så att delarna kan lossas. När man släpper tryckknappen låses kulorna och säkrar anslutningen. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.Tillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar K0724 Säkerhets-spiralkabel K0367 Säkerhetsvajer med ögla K0367 Nyckelring K0367Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Fästhål H11 | Skjuvkraft tvåskärig max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0641.02105010 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 23,4 | 16 | 16 | 5 | 24,4 |  |  | 173,47 SEK | | K0641.02105015 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 23,4 | 16 | 21 | 5 | 24,4 |  |  | 173,47 SEK | | K0641.02105020 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 23,4 | 16 | 26 | 5 | 24,4 |  |  | 173,47 SEK | | K0641.02105025 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 23,4 | 16 | 31 | 5 | 24,4 |  |  | 173,47 SEK | | K0641.02105030 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 23,4 | 16 | 36 | 5 | 24,4 |  |  | 176,99 SEK | | K0641.02105035 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 23,4 | 16 | 41 | 5 | 24,4 |  |  | 176,99 SEK | | K0641.02105040 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 23,4 | 16 | 46 | 5 | 24,4 |  |  | 176,99 SEK | | K0641.02105050 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 23,4 | 16 | 56 | 5 | 24,4 |  |  | 178,41 SEK | | K0641.02105060 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 23,4 | 16 | 66 | 5 | 24,4 |  |  | 198,08 SEK | | K0641.02105070 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 23,4 | 16 | 76 | 5 | 24,4 |  |  | 198,08 SEK | | K0641.02106010 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 23,4 | 16 | 17 | 6 | 35,64 |  |  | 160,46 SEK | | K0641.02106015 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 23,4 | 16 | 22 | 6 | 35,64 |  |  | 160,46 SEK | | K0641.02106020 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 23,4 | 16 | 27 | 6 | 35,64 |  |  | 172,52 SEK | | K0641.02106025 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 23,4 | 16 | 32 | 6 | 35,64 |  |  | 172,52 SEK | | K0641.02106030 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 23,4 | 16 | 37 | 6 | 35,64 |  |  | 182,69 SEK | | K0641.02106035 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 23,4 | 16 | 42 | 6 | 35,64 |  |  | 182,69 SEK | | K0641.02106040 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 23,4 | 16 | 47 | 6 | 35,64 |  |  | 182,69 SEK | | K0641.02106050 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 23,4 | 16 | 57 | 6 | 35,64 |  |  | 192,66 SEK | | K0641.02106060 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 23,4 | 16 | 67 | 6 | 35,64 |  |  | 199,88 SEK | | K0641.02106070 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 23,4 | 16 | 77 | 6 | 35,64 |  |  | 199,88 SEK | | K0641.02106080 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 23,4 | 16 | 87 | 6 | 35,64 |  |  | 199,88 SEK | | K0641.02108010 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 23,4 | 16 | 18 | 8 | 63,8 |  |  | 184,21 SEK | | K0641.02108015 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 23,4 | 16 | 23 | 8 | 63,8 |  |  | 184,21 SEK | | K0641.02108020 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 23,4 | 16 | 28 | 8 | 63,8 |  |  | 184,21 SEK | | K0641.02108025 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 23,4 | 16 | 33 | 8 | 63,8 |  |  | 184,21 SEK | | K0641.02108030 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 23,4 | 16 | 38 | 8 | 63,8 |  |  | 198,17 SEK | | K0641.02108035 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 23,4 | 16 | 43 | 8 | 63,8 |  |  | 198,17 SEK | | K0641.02108040 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 23,4 | 16 | 48 | 8 | 63,8 |  |  | 211,47 SEK | | K0641.02108050 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 23,4 | 16 | 58 | 8 | 63,8 |  |  | 211,47 SEK | | K0641.02108060 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 23,4 | 16 | 68 | 8 | 63,8 |  |  | 225,82 SEK | | K0641.02108070 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 23,4 | 16 | 78 | 8 | 63,8 |  |  | 225,82 SEK | | K0641.02108080 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 23,4 | 16 | 88 | 8 | 63,8 |  |  | 225,82 SEK | | K0641.02510015 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 25,7 | 17,8 | 24 | 10 | 100,1 |  |  | 197,22 SEK | | K0641.02510020 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 25,7 | 17,8 | 29 | 10 | 100,1 |  |  | 197,22 SEK | | K0641.02510025 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 25,7 | 17,8 | 34 | 10 | 100,1 |  |  | 197,22 SEK | | K0641.02510030 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 25,7 | 17,8 | 39 | 10 | 100,1 |  |  | 220,78 SEK | | K0641.02510035 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 25,7 | 17,8 | 44 | 10 | 100,1 |  |  | 220,78 SEK | | K0641.02510040 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 25,7 | 17,8 | 49 | 10 | 100,1 |  |  | 220,78 SEK | | K0641.02510050 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 25,7 | 17,8 | 59 | 10 | 100,1 |  |  | 220,78 SEK | | K0641.02510060 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 25,7 | 17,8 | 69 | 10 | 100,1 |  |  | 258,12 SEK | | K0641.02510070 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 25,7 | 17,8 | 79 | 10 | 100,1 |  |  | 258,12 SEK | | K0641.02510080 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 25,7 | 17,8 | 89 | 10 | 100,1 |  |  | 258,12 SEK | | K0641.02510090 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 25,7 | 17,8 | 99 | 10 | 100,1 |  |  | 267,71 SEK | | K0641.02510100 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 25,7 | 17,8 | 109 | 10 | 100,1 |  |  | 267,71 SEK | | K0641.03512020 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 32,3 | 21,6 | 30 | 12 | 144,06 |  |  | 254,70 SEK | | K0641.03512025 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 32,3 | 21,6 | 35 | 12 | 144,06 |  |  | 254,70 SEK | | K0641.03512030 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 32,3 | 21,6 | 40 | 12 | 144,06 |  |  | 278,16 SEK | | K0641.03512035 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 32,3 | 21,6 | 45 | 12 | 144,06 |  |  | 278,16 SEK | | K0641.03512040 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 32,3 | 21,6 | 50 | 12 | 144,06 |  |  | 278,16 SEK | | K0641.03512050 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 32,3 | 21,6 | 60 | 12 | 144,06 |  |  | 323,29 SEK | | K0641.03512060 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 32,3 | 21,6 | 70 | 12 | 144,06 |  |  | 323,29 SEK | | K0641.03512070 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 32,3 | 21,6 | 80 | 12 | 144,06 |  |  | 323,29 SEK | | K0641.03512080 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 32,3 | 21,6 | 90 | 12 | 144,06 |  |  | 323,29 SEK | | K0641.03512090 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 32,3 | 21,6 | 100 | 12 | 144,06 |  |  | 378,77 SEK | | K0641.03512100 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 32,3 | 21,6 | 110 | 12 | 144,06 |  |  | 378,77 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|