- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0748Inställningsbultar kort utförande |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå.Utförande:Stålutförande: Låsstift ej härdat: Gängad hylsa blåkromaterad. Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift ej härdat: Blanka ståldelar.Anmärkning:Denna artikel är ett prisvärt alternativ till de befintliga inställningsbultarna. Den passar i applikationer med lägre precision. Observera angivet maximalt åtdragningsmoment vid monteringen.På begäran:Specialutföranden.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.01903060 | A | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 27,08 SEK | | K0748.01004080 | A | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 27,27 SEK | | K0748.01105100 | A | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 27,65 SEK | | K0748.01206120 | A | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 32,30 SEK | | K0748.01308160 | A | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 34,01 SEK | | K0748.11903060 | A | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 28,22 SEK | | K0748.11004080 | A | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 28,41 SEK | | K0748.11105100 | A | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 33,16 SEK | | K0748.11206120 | A | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 38,38 SEK | | K0748.11308160 | A | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 49,31 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.02903060 | B | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 27,55 SEK | | K0748.02004080 | B | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 27,74 SEK | | K0748.02105100 | B | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 28,22 SEK | | K0748.02206120 | B | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 32,87 SEK | | K0748.02308160 | B | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 34,30 SEK | | K0748.12903060 | B | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 28,50 SEK | | K0748.12004080 | B | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 28,69 SEK | | K0748.12105100 | B | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 33,63 SEK | | K0748.12206120 | B | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 38,67 SEK | | K0748.12308160 | B | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 50,07 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.03903060 | C | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 27,74 SEK | | K0748.03004080 | C | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 28,12 SEK | | K0748.03105100 | C | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 28,41 SEK | | K0748.03206120 | C | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 33,16 SEK | | K0748.03308160 | C | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 34,49 SEK | | K0748.13903060 | C | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 28,88 SEK | | K0748.13004080 | C | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 28,79 SEK | | K0748.13105100 | C | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 34,01 SEK | | K0748.13206120 | C | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 39,24 SEK | | K0748.13308160 | C | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 50,45 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0748.04903060 | D | stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 28,60 SEK | | K0748.04004080 | D | stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 28,88 SEK | | K0748.04105100 | D | stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 29,17 SEK | | K0748.04206120 | D | stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 34,30 SEK | | K0748.04308160 | D | stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 36,20 SEK | | K0748.14903060 | D | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 29,36 SEK | | K0748.14004080 | D | rostfritt stål | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 29,64 SEK | | K0748.14105100 | D | rostfritt stål | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 35,06 SEK | | K0748.14206120 | D | rostfritt stål | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 40,38 SEK | | K0748.14308160 | D | rostfritt stål | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 52,06 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|