HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsmutter
K0344_H

Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.

Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0344_H Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsmutter 265 kB

Ritningar

Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsmutter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D2LL1L2Slag
S
SWF x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Beställningsnummer
skruvbricka
CADTillb.PrisBeställ
K0344.2105Hstålhärdat5M10x1214724185171,3512K0344.91  50,12 SEK
K0344.2206Hstålhärdat6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  54,20 SEK
K0344.2308Hstålhärdat8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  65,95 SEK
K0344.2410Hstålhärdat10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  97,71 SEK
K0344.02105Hrostfritt stålhärdat5M10x1214724185171,3512K0344.91  92,27 SEK
K0344.02206Hrostfritt stålhärdat6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  104,70 SEK
K0344.02308Hrostfritt stålhärdat8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  124,03 SEK
K0344.02410Hrostfritt stålhärdat10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  181,53 SEK
K0344.12105Hrostfritt stålohärdat5M10x1214724185171,3512K0344.91  92,27 SEK
K0344.12206Hrostfritt stålohärdat6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  104,70 SEK
K0344.12308Hrostfritt stålohärdat8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  124,03 SEK
K0344.12410Hrostfritt stålohärdat10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  181,53 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se