HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast,förlängt låsstift, låsspår och låsmutter
K0630_D

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.

Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0630_D Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast,förlängt låsstift, låsspår och låsmutter 139 kB

Ritningar

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast,förlängt låsstift, låsspår och låsmutter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LåsstiftDD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1SW2F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0630.24105Dstålhärdat5M10x12149,5171015813171,3516  82,85 SEK
K0630.24206Dstålhärdat6M12x1,52557,7201117914191,8618  92,46 SEK
K0630.24308Dstålhärdat8M16x1,533762614231219242,31545  111,99 SEK
K0630.204105Drostfritt stålhärdat5M10x12149,5171015813171,3516  125,87 SEK
K0630.204206Drostfritt stålhärdat6M12x1,52557,7201117914191,8618  148,21 SEK
K0630.204308Drostfritt stålhärdat8M16x1,533762614231219242,31545  202,21 SEK
K0630.214105Drostfritt stålohärdat5M10x12149,5171015813171,3516  125,87 SEK
K0630.214206Drostfritt stålohärdat6M12x1,52557,7201117914191,8618  148,21 SEK
K0630.214308Drostfritt stålohärdat8M16x1,533762614231219242,31545  202,21 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se