- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1502_DEManöverelement för fjärrmanövrerade inställningsbultar med knopp... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.
Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden. Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka ska manöverelementet form D med spärrfunktion användas. I stället för manöverelementet kan man använda den medföljande skruvnippeln (Ø 5 x 7 mm) för att integrera ett individuellt manöverelement i systemet.
Bowdenkabeln finns i olika längder. Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.
Korrosionsskyddet garanteras genom passande materialval och ytbeläggningar. Vajern och manteln kan enkelt bytas om så behövs.Material:Manöverelement i rostfritt stål Svampformad knopp i termoplast.Utförande:Svampformad knopp i termoplast svartgrå. Lock i termoplast, svart, grått, rött eller gult.Beställningsinformation:Inställningsbultarna med fjärrmanövrering och manöverelementet måste beställas separat.Anmärkning:Tänk på detta när bowdenkablar monteras: Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven. Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion. Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Sexkantsmuttrar K0700. Fästdelar K0638. Distansringar K0665. Positioneringsbussningar K1290. Manöverelement K1502.12420. Bowdenkablar K2116. Stållinor K2023. Kabelmantlar K2024. Ändhylsor K2025. Ställskruvar K2026. Skruvnipplar K2027. LeveransomfattningManöverelement med plastlock.Ritningsinformation:1) Inställningsbult 2) Mantel för bowdenkabel 3) Bowdenkabel 4) Justerskruv 5) Manöverelement 6) Skruvnippel 7) Lock
Form D: med spärr, med låsmutter Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg lock
| D Innergänga | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1502.1442006 | svartgrå RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420106 | orange RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420206 | signalgrön RAL 6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420306 | blå RAL 5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420506 | ljusgrå RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420606 | trafikrött RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420706 | rapsgul RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.1442008 | svartgrå RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420108 | orange RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420208 | signalgrön RAL 6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420308 | blå RAL 5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420508 | ljusgrå RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420608 | trafikrött RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420708 | rapsgul RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.1442010 | svartgrå RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420110 | orange RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420210 | signalgrön RAL 6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420310 | blå RAL 5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420510 | ljusgrå RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420610 | trafikrött RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420710 | rapsgul RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.1442012 | svartgrå RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420112 | orange RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420212 | signalgrön RAL 6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420312 | blå RAL 5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420512 | ljusgrå RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420612 | trafikrött RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | | K1502.14420712 | rapsgul RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 331,49 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|