- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå.Utförande:Stålutförande: Låsstift ej härdat: Gängad hylsa blåkromaterad. Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift ej härdat: Blanka ståldelar.Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket. Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen. På begäran:Specialutföranden och fin gänga.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0747.01903060 | A | stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 27,36 SEK | | K0747.01004060 | A | stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 27,55 SEK | | K0747.01105080 | A | stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 31,16 SEK | | K0747.01206100 | A | stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 33,73 SEK | | K0747.01308120 | A | stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 40,00 SEK | | K0747.11903060 | A | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 29,93 SEK | | K0747.11004060 | A | rostfritt stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 30,12 SEK | | K0747.11105080 | A | rostfritt stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 34,20 SEK | | K0747.11206100 | A | rostfritt stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 38,10 SEK | | K0747.11308120 | A | rostfritt stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 45,32 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0747.02903060 | B | stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 27,84 SEK | | K0747.02004060 | B | stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 28,12 SEK | | K0747.02105080 | B | stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 32,02 SEK | | K0747.02206100 | B | stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 34,96 SEK | | K0747.02308120 | B | stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 41,14 SEK | | K0747.12903060 | B | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 31,07 SEK | | K0747.12004060 | B | rostfritt stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 31,35 SEK | | K0747.12105080 | B | rostfritt stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 35,82 SEK | | K0747.12206100 | B | rostfritt stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 38,86 SEK | | K0747.12308120 | B | rostfritt stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 46,46 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0747.03903060 | C | stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 28,12 SEK | | K0747.03004060 | C | stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 28,31 SEK | | K0747.03105080 | C | stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 32,30 SEK | | K0747.03206100 | C | stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 35,82 SEK | | K0747.03308120 | C | stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 41,80 SEK | | K0747.13903060 | C | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 31,26 SEK | | K0747.13004060 | C | rostfritt stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 31,54 SEK | | K0747.13105080 | C | rostfritt stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 36,39 SEK | | K0747.13206100 | C | rostfritt stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 39,52 SEK | | K0747.13308120 | C | rostfritt stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 47,79 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0747.04903060 | D | stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 28,69 SEK | | K0747.04004060 | D | stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 28,88 SEK | | K0747.04105080 | D | stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 32,97 SEK | | K0747.04206100 | D | stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 36,96 SEK | | K0747.04308120 | D | stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 45,03 SEK | | K0747.14903060 | D | rostfritt stål | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | 31,73 SEK | | K0747.14004060 | D | rostfritt stål | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 31,83 SEK | | K0747.14105080 | D | rostfritt stål | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 37,43 SEK | | K0747.14206100 | D | rostfritt stål | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 41,52 SEK | | K0747.14308120 | D | rostfritt stål | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 49,40 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|