HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form H
K0634_H

Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form H

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp 1.4305, elpolerad.
Utförande:Blankt, låsstift slipat.Anmärkning:Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in så under den svampformade knoppen i utdraget läge, att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0634_H Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form H 155 kB

Ritningar

Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form H

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Utförande

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0634.002903Hrostfritt stålhärdad3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  130,63 SEK
K0634.002004Hrostfritt stålhärdad4M8x1184321184131612K0344.90  124,55 SEK
K0634.002105Hrostfritt stålhärdad5M10x1215024215171,3512K0344.91  118,66 SEK
K0634.002206Hrostfritt stålhärdad6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  134,43 SEK
K0634.002308Hrostfritt stålhärdad8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  159,70 SEK
K0634.002410Hrostfritt stålhärdad10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  233,32 SEK
K0634.002412Hrostfritt stålhärdad12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  256,79 SEK
K0634.002516Hrostfritt stålhärdad16M24x240106504016363,22046K0344.95  291,56 SEK
K0634.112903Hrostfritt stålohärdad3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  130,63 SEK
K0634.112004Hrostfritt stålohärdad4M8x1184321184131612K0344.90  124,55 SEK
K0634.112105Hrostfritt stålohärdad5M10x1215024215171,3512K0344.91  118,66 SEK
K0634.112206Hrostfritt stålohärdad6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  134,43 SEK
K0634.112308Hrostfritt stålohärdad8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  159,70 SEK
K0634.112410Hrostfritt stålohärdad10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  233,32 SEK
K0634.112412Hrostfritt stålohärdad12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  256,79 SEK
K0634.112516Hrostfritt stålohärdad16M24x240106504016363,22046K0344.95  291,56 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se