HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form G
K0634_G

Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form G

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp 1.4305, elpolerad.
Utförande:Blankt, låsstift slipat.Anmärkning:Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0634_G Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form G 137 kB

Ritningar

Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns, Form G

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande

DD1D2LL1L2HF x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0634.001903Ghärdad3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  119,32 SEK
K0634.001004Ghärdad4M8x11843211841612K0344.90  113,81 SEK
K0634.001105Ghärdad5M10x12150242151,3512K0344.91  108,49 SEK
K0634.001206Ghärdad6M12x1,52559282561,8614K0344.92  120,46 SEK
K0634.001308Ghärdad8M16x1,53377363382,31535K0344.93  142,79 SEK
K0634.001410Ghärdad10M20x1,533834033102,81534K0344.94  215,84 SEK
K0634.001412Ghärdad12M20x1,533874233122,81539K0344.94  237,31 SEK
K0634.001516Ghärdad16M24x2401065040163,22046K0344.95  269,71 SEK
K0634.111903Gohärdad3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  119,32 SEK
K0634.111004Gohärdad4M8x11843211841612K0344.90  113,81 SEK
K0634.111105Gohärdad5M10x12150242151,3512K0344.91  108,49 SEK
K0634.111206Gohärdad6M12x1,52559282561,8614K0344.92  120,46 SEK
K0634.111308Gohärdad8M16x1,53377363382,31535K0344.93  142,79 SEK
K0634.111410Gohärdad10M20x1,533834033102,81534K0344.94  215,84 SEK
K0634.111412Gohärdad12M20x1,533874233122,81539K0344.94  237,31 SEK
K0634.111516Gohärdad16M24x2401065040163,22046K0344.95  269,71 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se