HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål med knopp i plast och märkning för låsning
K1149

Inställningsbultar i stål med knopp i plast och märkning för...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Låsstift i stål.
Gängad hylsa i stål.
Svampformad knopp i termoplast svartgrå.
Låsmarkering i aluminium.
Utförande:Låsstift i härdat, slipat och brunerat stål.
Gängad hylsa brunerad.
Låsmarkering anodiserad i rött.
Anmärkning:Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Ritningsinformation:
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter

1) Markeringsring
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1149 Inställningsbultar i stål med knopp i plast och märkning för låsning 256 kB

Ritningar (total översikt)

Inställningsbultar i stål med knopp i plast och märkning för låsning

Inställningsbultar i stål med knopp i plast och märkning för låsning

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar i stål med knopp i plast och märkning för låsning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1149.71105A5M10x12143,5177155131,3512 93,77 SEK
K1149.71206A6M12x1,52551,7208176141,8614 106,02 SEK
K1149.71308A8M16x1,533682610238192,31535 124,07 SEK

Inställningsbultar i stål med knopp i plast, märkning för låsning och låsmutter

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar i stål med knopp i plast, märkning för låsning och låsmutter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1SW2F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 96,14 SEK
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 107,45 SEK
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 128,06 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se