- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- K0309
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål
- K0310
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål
- K0311
Fjädrande tryckstycken med spår och kula i POM
- K0312
Fjädrande tryckstycken med spår och kula av rostfritt stål
- K0609
Fjädrande tryckstycken med spår och keramikkula, rostfritt stål
- K0313
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
- K0314
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål
- K0656
Fjädrande tryckstycken med status sensor
- K0315
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
- K0316
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål
- K0610
Fjädrande tryckstycken, med insexkant och keramikkula
- K0657
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, långt utförande
- K0317
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål
- K0317
Monteringsnyckel
- K1370
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål
- K0318
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål
- K1372
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål
- K0319
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål
- K1379
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål
- K0320
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål
- K1381
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål
- K0321
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål, LONG-LOK-säkring
- K0322
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0323
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål, LONG-LOK-säkring
- K0324
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0325
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål, LONG-LOK-säkring
- K0326
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0327
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål, LONG-LOK-säkring
- K1371
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål, LONG-LOK-säkring
- K0328
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål av POM, stål, LONG-LOK-säkring
- K1373
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål, LONG-LOK-säkring
- K0329
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K1380
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0330
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K1382
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål, LONG-LOK-säkring
- K0331
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0332
Spärrstycken
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, rostfritt stål
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, förlängt, rostfritt stål
- K0334
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, plast
- K1171
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, självklämmande, plast
- K0582
Fjädrande tryckstycken med spärring
- K0335
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, utan fläns, rostfritt stål
- K0336
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0337
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, dubbelsidiga
- K1277
Fjäderhylsor
- K1172
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande
- K0583
Dubbelkullås
- K1294
Kullås
- K1294
Distansstycke för kullås
- K1294
Fästvinkel för kullås
- K1295
Magnetlås
- K1295
Fästvinkel för magnetlås
- K0368
Fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Hållare excentrisk och monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken
- K1292
Excentriskt fäste med centreringshål
- K0369
Monteringsverktyg
- K0370
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift
- K0371
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa
- K0371
Monteringsverktyg
- K0372
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift
- K0373
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0977
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0374
Fjädrande sidotryckstycken
- K1495
inställningbultar med statussensor
- K1494
Gateway för inställningbult med statussensor
- K0338
Inställningsbult
- K0338
Inställningsbult
- K1096
Inställningsbult med gängsäkring
- K1149
Inställningsbultar med låsmarkering
- K1213
Inställningsbultar med lås
- K0630
Inställningsbultar med förlängt låsstift
- K0631
Inställningsbultar, kort utförande
- K0631
Inställningsbultar, kort utförande
- K1097
Inställningsbult kort utförande, med gängsäkring
- K0632
Inställningsbultar, rostfritt stål
- K0735
Inställningsbultar för delar med tunn vägg
- K0339
Inställningsbult
- K0747
Inställningsbult
- K1098
Inställningsbult med gängsäkring
- K0748
Inställningsbultar kort utförande
- K0340
Inställningsbult
- K0341
Inställningsbult
- K0342
Inställningsbult
- K0343
Inställningsbultar utan fläns
- K0633
Inställningsbultar utan fläns med förlängt låsstift
- K0634
Inställningsbultar, rostfritt stål, utan fläns
- K1116
Inställningsbultar pneumatiska
- K0344
Inställningsbultar utan fläns
- K0345
Inställningsbultar utan fläns
- K0635
Inställningsbultar utan fläns
- K0346
Inställningsbultar utan fläns
- K0347
Inställningsbultar utan fläns
- K0636
Inställningsbultar utan fläns
- K1290
Positioneringsbussningar för inställningsbultar
- K0665
Distansringar
- K0736
Premiuminställningsbultar med koniskt låsstift
- K0736
Bussning konisk
- K0736
Premiuminställningsbultar med cylindriskt låsstift
- K0736
Bussning cylindrisk
- K1300
Inställningsbultar med vridsäkring och fasning
- K1124
Inställningsbultar med T-handtag
- K0359
Precisionsinställningsbultar med koniskt låsstift
- K0360
Bussning konisk
- K0361
Precisionsinställningsbultar med cylindriskt låsstift
- K0362
Bussning cylindrisk
- K0245
Låsbultar med fem-stjärnvred
- K0348
Spärreglar
- K1284
Spärreglar med anslag
- K0637
Spärreglar, rostfritt stål
- K1285
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0638
Fästdelar, aluminium
- K0638
Fästdelar
- K0639
Spärreglar
- K0640
Spärreglar, rostfritt stål
- K0349
Låsregel
- K0363
Kulspärrbultar självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet
- K0364
Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål
- K0790
Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål
- K0790
Kulspärrbultar i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet
- K0791
Kulspärrbultar med svampformad knopp, rostfritt stål självlåsande
- K0791
Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet
- K0641
Kulspärrbultar självlåsande med svampformad knopp, rostfritt stål
- K1299
Kulspärrbultar med svampformad knopp, rostfritt stål självlåsande, justerbara
- K0746
Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål, självlåsande
- K1414
Kulspärrbultar rostfritt stål med spärr upptill
- K1415
Kulspärrbultar rostfritt stål med spärr upptill
- K0365
Låsbultar
- K0365
Låsbultar med nyckelring
- K1216
Låsbultar med axiell magnetspärr
- K0776
Låsbultar med fällbar spärr
- K0772
Låsbultar med axiell spärr
- K0366
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med T-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0793
Kulspärrbultar med T-handtag, självlåsande
- K0793
Kulspärrbultar med T-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0642
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K0792
Kulspärrbultar med L-handtag med hög skjuvhållfasthet
- K0793
Kulspärrbultar med L-handtag, självlåsande
- K1063
Kulspärrbult
- K1063
Kulspärrbultar i rostfritt stål
- K1063
Kulspärrbultar utan huvud
- K1064
Kulspärrbultar med vred
- K1065
Fästhylsor för kulspärrbultar
- K1066
Kulspärrhylsor
- K1066
Kulspärrhylsor med vridlås
- K1067
Spärrbultar för kulspärrhylsor
- K1068
Magnethylsor
- K1069
Stift för magnethylsa
- K0367
Säkerhetsspiralkabel
- K0367
Nyckelringar
- K0367
Säkerhetsvajrar
- K1125
Kulkedjor
- K0724
Fästhylsor för kulspärrbultar
- K0724
Fästhylsor för kulspärrbultar, med LONG-LOK-gängsäkring
- K1416
Fästhylsor i rostfritt stål för kulspärrbultar med spärr upptill
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Nivåflaskor
- Transportteknik
- Verktyg
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0630_DInställningsbultar med förlängt låsstift, Form D |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.Utförande:Stålutförande: Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift härdat, slipat och blankt. Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.På begäran:Specialutföranden.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0630.24105 | D | Stål | härdat | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 69,92 SEK | | K0630.24206 | D | Stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 78,00 SEK | | K0630.24308 | D | Stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 94,43 SEK | | K0630.204105 | D | Rostfritt stål | härdat | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 106,12 SEK | | K0630.204206 | D | Rostfritt stål | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 125,12 SEK | | K0630.204308 | D | Rostfritt stål | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 170,62 SEK | | K0630.214105 | D | Rostfritt stål | ohärdat | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 |  |  | 106,12 SEK | | K0630.214206 | D | Rostfritt stål | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 |  |  | 125,12 SEK | | K0630.214308 | D | Rostfritt stål | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 |  |  | 170,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|