HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i röd termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0631_C Inställningsbultar, kort utförande, Form C 150 kB

Ritningar

Inställningsbultar, kort utförande, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormFormDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0631.790384Stålkort utförandeC3M6x0,751425,565-80,8410 77,05 SEK
K0631.700484Stålkort utförandeC4M8x11829,566-101412 73,34 SEK
K0631.710584Stålkort utförandeC5M10x12134,587-131,3512 69,73 SEK
K0631.720684Stålkort utförandeC6M12x1,52541,7108-141,8614 75,15 SEK
K0631.730884Stålkort utförandeC8M16x1,533541210-192,31428 89,21 SEK
K0631.741084Stålkort utförandeC10M20x1,533611512-222,81532 145,35 SEK
K0631.1790384Rostfritt stålkort utförandeC3M6x0,751425,565-80,8410 112,29 SEK
K0631.1700484Rostfritt stålkort utförandeC4M8x11829,566-101412 107,07 SEK
K0631.1710584Rostfritt stålkort utförandeC5M10x12134,587-131,3512 102,03 SEK
K0631.1720684Rostfritt stålkort utförandeC6M12x1,52541,7108-141,8614 117,52 SEK
K0631.1730884Rostfritt stålkort utförandeC8M16x1,533541210-192,31428 158,27 SEK
K0631.1741084Rostfritt stålkort utförandeC10M20x1,533611512-222,81532 298,87 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se