HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i röd termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0631_A Inställningsbultar kort utförande, Form A 142 kB

Ritningar

Inställningsbultar kort utförande, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
Grundkroppens
yta
FormDD1D2LL1L2Slag
S
SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0631.590384stålhärdatA3M6x0,751425,5653,580,8410 58,90 SEK
K0631.500484stålhärdatA4M8x11829,5664101412 56,15 SEK
K0631.510584stålhärdatA5M10x12134,5875131,3512 53,49 SEK
K0631.520684stålhärdatA6M12x1,52541,71086141,8614 59,28 SEK
K0631.530884stålhärdatA8M16x1,5335412108192,31428 74,58 SEK
K0631.541084stålhärdatA10M20x1,53361151210222,81532 112,48 SEK
K0631.1590384rostfritt stålohärdatA3M6x0,751425,5653,580,8410 95,86 SEK
K0631.1500484rostfritt stålohärdatA4M8x11829,5664101412 91,39 SEK
K0631.1510584rostfritt stålohärdatA5M10x12134,5875131,3512 86,93 SEK
K0631.1520684rostfritt stålohärdatA6M12x1,52541,71086141,8614 103,84 SEK
K0631.1530884rostfritt stålohärdatA8M16x1,5335412108192,31428 133,19 SEK
K0631.1541084rostfritt stålohärdatA10M20x1,53361151210222,81532 231,33 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se