HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast för tunnväggiga delar
K0735_A

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.

Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Dessa inställningsbultar är särskilt lämpade för montering på komponenter med tunna väggar.
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För att låsstiftet inte ska kunna hoppa tillbaka, så ska Form C användas.
Tillbehör:En dubbel ringnyckel kan levereras som tillbehörsdel för åtdragning av muttern.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0735_A Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast för tunnväggiga delar 128 kB

Ritningar

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast för tunnväggiga delar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D2D3LL1L2Slag
S
SW1SW2F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Beställningsnummer
dubbel ringnyckel
CADTillb.PrisBeställ
K0735.31105Astålhärdat5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  75,37 SEK
K0735.31206Astålhärdat6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  82,56 SEK
K0735.311105Arostfritt stålohärdat5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  116,36 SEK
K0735.311206Arostfritt stålohärdat6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  130,25 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se