HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i röd termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0338_B Inställningsbultar, Form B 148 kB

Ritningar

Inställningsbultar, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
LåsstiftFormDD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1SW2F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0338.290384stålhärdatB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 58,81 SEK
K0338.200484stålhärdatB4M8x11838,515613410131612 55,77 SEK
K0338.210584stålhärdatB5M10x12143,517715513171,3512 53,11 SEK
K0338.220684stålhärdatB6M12x1,52551,720817614191,8614 59,00 SEK
K0338.230884stålhärdatB8M16x1,53368261023819242,31535 76,86 SEK
K0338.241084stålhärdatB10M20x1,533742812251022302,81534 109,54 SEK
K0338.241284stålhärdatB12M20x1,533782814251222302,81539 120,46 SEK
K0338.251684stålhärdatB16M24x240963218281627363,22046 136,80 SEK
K0338.0290384rostfritt stålhärdatB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 100,13 SEK
K0338.0200484rostfritt stålhärdatB4M8x11838,515613410131612 95,29 SEK
K0338.0210584rostfritt stålhärdatB5M10x12143,517715513171,3512 90,82 SEK
K0338.0220684rostfritt stålhärdatB6M12x1,52551,720817614191,8614 106,78 SEK
K0338.0230884rostfritt stålhärdatB8M16x1,53368261023819242,31535 142,50 SEK
K0338.0241084rostfritt stålhärdatB10M20x1,533742812251022302,81534 235,32 SEK
K0338.0241284rostfritt stålhärdatB12M20x1,533782814251222302,81539 258,78 SEK
K0338.0251684rostfritt stålhärdatB16M24x240963218281627363,22046 294,22 SEK
K0338.1290384rostfritt stålohärdatB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 100,13 SEK
K0338.1200484rostfritt stålohärdatB4M8x11838,515613410131612 95,29 SEK
K0338.1210584rostfritt stålohärdatB5M10x12143,517715513171,3512 90,82 SEK
K0338.1220684rostfritt stålohärdatB6M12x1,52551,720817614191,8614 106,78 SEK
K0338.1230884rostfritt stålohärdatB8M16x1,53368261023819242,31535 142,50 SEK
K0338.1241084rostfritt stålohärdatB10M20x1,533742812251022302,81534 235,32 SEK
K0338.1241284rostfritt stålohärdatB12M20x1,533782814251222302,81539 258,78 SEK
K0338.1251684rostfritt stålohärdatB16M24x240963218281627363,22046 294,22 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se