HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i röd termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0338_A Inställningsbultar, Form A 130 kB

Ritningar

Inställningsbultar, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
LåsstiftFormDD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0338.190384stålhärdatA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 59,38 SEK
K0338.100484stålhärdatA4M8x11838,5156134101612 56,43 SEK
K0338.110584stålhärdatA5M10x12143,5177155131,3512 53,77 SEK
K0338.120684stålhärdatA6M12x1,52551,7208176141,8614 59,76 SEK
K0338.130884stålhärdatA8M16x1,533682610238192,31535 76,76 SEK
K0338.141084stålhärdatA10M20x1,5337428122510222,81534 111,06 SEK
K0338.141284stålhärdatA12M20x1,5337828142512222,81539 122,17 SEK
K0338.151684stålhärdatA16M24x2409632182816273,22046 138,80 SEK
K0338.0190384rostfritt stålhärdatA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 96,52 SEK
K0338.0100484rostfritt stålhärdatA4M8x11838,5156134101612 91,77 SEK
K0338.0110584rostfritt stålhärdatA5M10x12143,5177155131,3512 87,59 SEK
K0338.0120684rostfritt stålhärdatA6M12x1,52551,7208176141,8614 103,36 SEK
K0338.0130884rostfritt stålhärdatA8M16x1,533682610238192,31535 136,99 SEK
K0338.0141084rostfritt stålhärdatA10M20x1,5337428122510222,81534 233,99 SEK
K0338.0141284rostfritt stålhärdatA12M20x1,5337828142512222,81539 257,26 SEK
K0338.0151684rostfritt stålhärdatA16M24x2409632182816273,22046 292,60 SEK
K0338.1190384rostfritt stålohärdatA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 96,52 SEK
K0338.1100484rostfritt stålohärdatA4M8x11838,5156134101612 91,77 SEK
K0338.1110584rostfritt stålohärdatA5M10x12143,5177155131,3512 87,59 SEK
K0338.1120684rostfritt stålohärdatA6M12x1,52551,7208176141,8614 103,36 SEK
K0338.1130884rostfritt stålohärdatA8M16x1,533682610238192,31535 136,99 SEK
K0338.1141084rostfritt stålohärdatA10M20x1,5337428122510222,81534 233,99 SEK
K0338.1141284rostfritt stålohärdatA12M20x1,5337828142512222,81539 257,26 SEK
K0338.1151684rostfritt stålohärdatA16M24x2409632182816273,22046 292,60 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se