|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Gatewayen är gränssnittet mellan inställningsbulten med statussensor och en maskinstyrning. Den tar emot fjärrsignalen från inställningsbulten och skickar en binär utgångssignal som maskinstyrningen kan avläsa till relä-växlarutgångarna. På så sätt kan manövreringsstatusen för upp till 6 inställningsbultar överföras. För ytterligare visualisering kan man ansluta en mobil enhet till gatewayen.
Den integrerade manöverpanelen med knappar och LED:er kan, förutom för anslutning och bortkoppling av inställningsbultarna, även användas för att övervaka den trådlösa anslutningen, manöverstatusen och batteriladdningen.Material:Hus i polykarbonat.Utförande:Husets övre del ljusgrå. Husets undre del antracitgrå.Anmärkning:Gatewayen tar emot radiosignalen från inställningsbulten med statussensor och omvandlar den till en standardiserad utgångssignal. Tack vare anslutningen till en maskinstyrning kan manövreringsstatusen för upp till 6 inställningsbultar vidarebearbetas samtidigt. Man kan lägga till valfritt antal inställningsbultar genom att använda fler gatewayar.Tekniska dataSe Tekniska anvisningar.Användning:Gatewayens uppgift är att integrera inställningsbulten med statussensor i maskiner och anläggningar. Tack vare anslutningen mellan gatewayen och maskinstyrningen kan inställningbultarnas manöverstatusar visas, kontrolleras och användas för processtyrning. Fördelar:Manövreringsberoende processtyrning. Universell utgångssignal Enkel installationPå begäran:Fler utgångssignaler, gränsnittTillbehör:Inställningbult med statussensor K1495Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utgångssignal | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1494.01 | Relais | 90 | 103,4 | 108 | 58,5 | 122 | 82,5 | 107 | | | 5 665,99 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|