HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädrande tryckstycken med status sensor
K0656

Fjädrande tryckstycken med status sensor

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hylsa, tryckstift och fjäder i stål.
Induktiv närhetsbrytare.
Utförande:Brunerat. Tryckstift härdat.Anmärkning:Via den inbyggda ändlägesbrytaren kan en elektrisk styrsignal utlösas.
Spänning: U = 10–30 V DC
Ström: I max. = 200 mA
Temperaturområde: -25 °C–+70 °C
Skyddsklass: IP 67
Säkerhet:Fjädrande tryckstycken med status sensor bör inte användas för personskydd.Ritningsinformation:
3) Kabel Ø 3,5 mm; längd ca 2 m
4) LED-indikering

BN = brun
BK = svart
BU = blå

Användningsexempel för positionsavläsning:
Pos. 1: skjutdel ihakad
Pos. 2: skjutdel ej ihakad
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0656 Fjädrande tryckstycken med status sensor 155 kB

Ritningar

Fjädrande tryckstycken med status sensor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2DD1HLL1Brytkontakt
fr.o.m. slag H1
Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0656.5061öppnareM62,722731,2 - 1,6720 515,19 SEK
K0656.5081öppnareM8422931,2 - 1,81530 520,83 SEK
K0656.5101öppnareM104,533642,2 - 2,82644 547,16 SEK
K0656.5062slutareM62,722731,2 - 1,6720 515,19 SEK
K0656.5082slutareM8422931,2 - 1,81530 520,83 SEK
K0656.5102slutareM104,533642,2 - 2,82644 547,16 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se