HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Hylsa i stål eller rostfritt stål 1.4303.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.

Utförande:Hylsa i förnicklat stål. Blankt rostfritt stål.
Blank tryckfjäder.
Anmärkning:Fjäderhylsor används övervägande som spärr- och positioneringselement.Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1277_C Fjäderhylsor, Form C 171 kB

Ritningar

Fjäderhylsor, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormDD1LL2L vid F1L vid F2Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Fjäderstyvhet
N/mm
CADTillb.PrisBeställ
K1277.323013rostfritt stålC4,13137108,95,37,21,75 3,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se