- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Fästdelarna är en monteringshjälp för spärreglarna och utökar deras användningsområde. De kan även användas för inställningsbultarSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0638.112 | A | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 72,96 SEK | | K0638.1121 | A | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 72,96 SEK | | K0638.116 | A | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 79,04 SEK | | K0638.1161 | A | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 79,04 SEK | | K0638.120 | A | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 97,85 SEK | | K0638.1201 | A | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 79,04 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0638.212 | B | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 96,24 SEK | | K0638.2121 | B | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 96,24 SEK | | K0638.216 | B | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 95,48 SEK | | K0638.2161 | B | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 95,48 SEK | | K0638.220 | B | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 109,92 SEK | | K0638.2201 | B | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 92,72 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|