- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0571Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål. Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämparna används bland annat för lager i aggregat och som stötdämpare för att begränsa fjädringsvägen för rörliga massor. På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor. Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran. Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | H | G | L | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0571.00800855 | stål | 8 | 8 | M3 | 6 | 40 | 40 | | | 6,38 SEK | | K0571.01001055 | stål | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 6,38 SEK | | K0571.01001555 | stål | 10 | 15 | M4 | 10 | 26 | 40 | | | 6,38 SEK | | K0571.01500655 | stål | 15 | 6 | M4 | 10 | 175 | 88 | | | 6,38 SEK | | K0571.01500855 | stål | 15 | 8 | M4 | 10 | 187 | 187 | | | 6,38 SEK | | K0571.01501055 | stål | 15 | 10 | M4 | 10 | 100 | 100 | | | 7,01 SEK | | K0571.01501555 | stål | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 7,43 SEK | | K0571.02000555 | stål | 20 | 5 | M6 | 18 | 135 | 95 | | | 7,43 SEK | | K0571.02000855 | stål | 20 | 8 | M6 | 18 | 250 | 250 | | | 7,52 SEK | | K0571.02001055 | stål | 20 | 10 | M6 | 18 | 240 | 240 | | | 7,84 SEK | | K0571.02001555 | stål | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 8,89 SEK | | K0571.02002055 | stål | 20 | 20 | M6 | 18 | 75 | 225 | | | 9,10 SEK | | K0571.02002555 | stål | 20 | 25 | M6 | 18 | 65 | 227,5 | | | 9,72 SEK | | K0571.02500855 | stål | 25 | 8 | M6 | 18 | 850 | 850 | | | 8,47 SEK | | K0571.02501055 | stål | 25 | 10 | M6 | 18 | 400 | 400 | | | 8,47 SEK | | K0571.02501555 | stål | 25 | 15 | M6 | 18 | 210 | 420 | | | 9,10 SEK | | K0571.02502055 | stål | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 9,72 SEK | | K0571.02502555 | stål | 25 | 25 | M6 | 18 | 100 | 350 | | | 10,14 SEK | | K0571.02503055 | stål | 25 | 30 | M6 | 18 | 79 | 316 | | | 10,66 SEK | | K0571.03001555 | stål | 30 | 15 | M8 | 23 | 270 | 540 | | | 9,93 SEK | | K0571.03002055 | stål | 30 | 20 | M8 | 23 | 238 | 714 | | | 11,08 SEK | | K0571.03002555 | stål | 30 | 25 | M8 | 23 | 153 | 535,5 | | | 11,61 SEK | | K0571.03003055 | stål | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 11,91 SEK | | K0571.03004055 | stål | 30 | 40 | M8 | 23 | 88 | 528 | | | 14,63 SEK | | K0571.04001555 | stål | 40 | 15 | M8 | 23 | 710 | 1420 | | | 17,88 SEK | | K0571.04002055 | stål | 40 | 20 | M8 | 23 | 365 | 1095 | | | 18,18 SEK | | K0571.04003055 | stål | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 19,34 SEK | | K0571.04004055 | stål | 40 | 40 | M8 | 23 | 143 | 858 | | | 20,80 SEK | | K0571.05002055 | stål | 50 | 20 | M10 | 28 | 646 | 1938 | | | 19,65 SEK | | K0571.05003055 | stål | 50 | 30 | M10 | 28 | 354 | 1416 | | | 20,80 SEK | | K0571.05004055 | stål | 50 | 40 | M10 | 28 | 230 | 1380 | | | 22,68 SEK | | K0571.05005055 | stål | 50 | 50 | M10 | 28 | 160 | 1280 | | | 25,92 SEK | | K0571.06004055 | stål | 60 | 40 | M10 | 28 | 317 | 1902 | | | 39,29 SEK | | K0571.07002555 | stål | 70 | 25 | M10 | 28 | 980 | 3430 | | | 36,37 SEK | | K0571.07004555 | stål | 70 | 45 | M10 | 28 | 438 | 3066 | | | 47,34 SEK | | K0571.07502555 | stål | 75 | 25 | M12 | 37 | 1318 | 4613 | | | 45,67 SEK | | K0571.07504055 | stål | 75 | 40 | M12 | 37 | 643 | 3858 | | | 53,20 SEK | | K0571.07505055 | stål | 75 | 50 | M12 | 37 | 472 | 3776 | | | 54,34 SEK | | K0571.07505555 | stål | 75 | 55 | M12 | 37 | 310 | 3100 | | | 55,08 SEK | | K0571.008008551 | rostfritt stål | 8 | 8 | M3 | 8 | 40 | 40 | | | 14,42 SEK | | K0571.010010551 | rostfritt stål | 10 | 10 | M4 | 10 | 35 | 35 | | | 14,95 SEK | | K0571.015015551 | rostfritt stål | 15 | 15 | M4 | 10 | 50 | 100 | | | 16,09 SEK | | K0571.020015551 | rostfritt stål | 20 | 15 | M6 | 18 | 110 | 220 | | | 19,02 SEK | | K0571.025020551 | rostfritt stål | 25 | 20 | M6 | 18 | 140 | 420 | | | 21,53 SEK | | K0571.030030551 | rostfritt stål | 30 | 30 | M8 | 23 | 127 | 508 | | | 25,50 SEK | | K0571.040030551 | rostfritt stål | 40 | 30 | M8 | 23 | 205 | 820 | | | 42,85 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|