- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0568Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål. Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | H | G | L | T | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0568.00800855 | stål | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 |  | | 7,63 SEK | | K0568.01001055 | stål | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 |  | | 6,90 SEK | | K0568.01001555 | stål | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 |  | | 7,22 SEK | | K0568.01500855 | stål | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 |  | | 7,22 SEK | | K0568.01501555 | stål | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 |  | | 7,63 SEK | | K0568.02001555 | stål | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 325 | 390 |  | | 9,72 SEK | | K0568.02002055 | stål | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 10,24 SEK | | K0568.02002555 | stål | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 95 | 210 |  | | 10,24 SEK | | K0568.02501555 | stål | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 333 | 399 |  | | 9,72 SEK | | K0568.02502055 | stål | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 9,72 SEK | | K0568.02502555 | stål | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 117 | 257 |  | | 10,24 SEK | | K0568.02503055 | stål | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 100 | 300 |  | | 10,56 SEK | | K0568.03001555 | stål | 30 | 15 | M8 | 23 | 8 | 590 | 708 |  | | 10,77 SEK | | K0568.03002055 | stål | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 10,77 SEK | | K0568.03002555 | stål | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | 180 | 396 |  | | 11,40 SEK | | K0568.03003055 | stål | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 168 | 504 |  | | 11,61 SEK | | K0568.03004055 | stål | 30 | 40 | M8 | 23 | 8 | 88 | 308 |  | | 14,21 SEK | | K0568.04002055 | stål | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 17,97 SEK | | K0568.04003055 | stål | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 273 | 820 |  | | 19,02 SEK | | K0568.04004055 | stål | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 189 | 660 |  | | 20,06 SEK | | K0568.05002055 | stål | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1471 | 2500 |  | | 18,50 SEK | | K0568.05002555 | stål | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 630 | 1386 |  | | 19,02 SEK | | K0568.05003055 | stål | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 545 | 1635 |  | | 20,06 SEK | | K0568.05004055 | stål | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 310 | 1116 |  | | 22,06 SEK | | K0568.05005055 | stål | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 180 | 900 |  | | 25,19 SEK | | K0568.06004055 | stål | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 500 | 1750 |  | | 35,53 SEK | | K0568.07004555 | stål | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 600 | 2400 |  | | 44,52 SEK | | K0568.07502555 | stål | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2440 | 3660 |  | | 40,34 SEK | | K0568.07504055 | stål | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 700 | 2450 |  | | 50,16 SEK | | K0568.07505055 | stål | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 520 | 2600 |  | | 51,41 SEK | | K0568.07505555 | stål | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 396 | 2178 |  | | 52,25 SEK | | K0568.008008551 | rostfritt stål | 8 | 8 | M3 | 8 | 3 | 35 | 17 |  | | 16,20 SEK | | K0568.010010551 | rostfritt stål | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 |  | | 16,20 SEK | | K0568.015010551 | rostfritt stål | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | - | - |  | | 16,62 SEK | | K0568.020020551 | rostfritt stål | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 21,95 SEK | | K0568.025020551 | rostfritt stål | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 23,20 SEK | | K0568.030020551 | rostfritt stål | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 24,45 SEK | | K0568.040020551 | rostfritt stål | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 43,89 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|